ロールEチェーン(ローラー式エナジーチェーン) - スライドではなくローリング

エナジーチェーンは従来の設置方式では、長いストロークを滑走していました。 従来のスライド走行仕様の更なる技術的な可能性を広げる為、ローラーを用いることによりスライド面の摩擦係数を減らす『ロールEチェーン』を開発しました。 長いストロークでエナジーチェーンに求められるものは、近年ますます多大になっています。 400mを超える長いストロークでは、クレーン製造での超高速運転およびケーブルへの高荷重(50 kg/m)と同様、さまざまに高度な条件が要求されます。
ローラ付きミドルパーツは、高荷重、巾2mを超える場合に対応
スライドの代わりにローラーを使用
Y = 引張強度 ー せん断力(%表示)
X1 =ストローク走行距離、X2 = チェーン長さ
A = ロールeチェーン
B = 標準型エナジーチェーン
データ: 収納重量10kg/m
441.3mにおよぶ長いストローク(クロストラベル) - イグスロールEチェーン5050型で実現


イグス ロールEチェーンの使用

  • エナジーチェーンに必要な駆動力を25%以下に大幅削減
  • 最大800mのストロークが可能
  • 最高速度6 m/s
  • 状況に応じて最適なローラーを使い分け
  • 汚れの多い環境でも転がり抵抗は一定
  • すぐに取付可能なカスタムシステムも提供
  • カスタム仕様のシステム保証(使用条件による)

適用領域
イグスのロールeチェーンは、長いストローク走行距離で高速化が求められる用途に最適です。ゴール判定カメラやマテリアルハンドリングなどの分野がその適用例です。またクレーンや移動設備の駆動部での低速使用では、駆動部の小型化が可能なため、システムの摩擦係数が低く、コスト削減につながります。
ロールEチェーン 特別に設定したローラ試験台 お客様の使用条件でテスト

ロールEチェーンの製品一覧

内高さは32、35、42、45、56、80mm、内幅は50mmから数mまで可能です。(納期についてはお問い合わせください)E4シリーズのすべての内部仕切りと取付オプションが利用可能です。各チェーンの標準ガイドチャンネルを使用することができます。ロールeチェーンは、基本的に両側がスナップ式開閉となっています。ローラーにはさまざまな材料や形状(プロファイルローラーなど)をご用意しています。また、耐食性ステンレスボールを標準装備しています。ロールeチェーンは、組立済みエナジーチェーンシステム(レディチェーン)としても提供可能です。弊社専門スタッフが、お客様の仕様に合わせてチェーンフレックスケーブルの配線およびテンション調整を行い、すぐにご使用可能なかたちで発送いたします。ストロークに応じて、ドラムでの納品にも対応いたします。850種類を超えるチェーンフレックス製品群の中からケーブルを選択した場合、その使用方法に応じてシステム全体の保証も提供します。
 
この仕様では、当社のエンジニアが設計を行います。見積書をお送りいたします。どうぞご相談ください。

選定表

型式内高さ内幅外幅外高さ曲げ半径 
 hiBiBahaR 
 [mm][mm][mm][mm][mm] 
 
ロールエナジーチェーン 全リンクにクロスバーを装着したエナジーチェーン
2828R3250-40073-42354125-300 お問合せ
2700R3550-17566-19450150 お問合せ
3500R4550-25070-27064200 お問合せ
3838R4250-40077-42764150-350 お問合せ
4040R5650-60086-63684200-400 お問合せ
5050R8050-600100-650108250-500 お問合せ
 
ロールEチェーン - エナジーチューブ(密閉式)
R7728R3250-30073-32354150-300 お問合せ
R7838R4250-30077-32764200-350 お問合せ
R8840R5675-462111-49984300-400 お問合せ
R9850R8075-462125-513108300-1000 お問合せ