イグリデュールH370、スリーブ型軸受、mm

水中使用で長寿命、優れた耐薬品性

イグリデュールH370、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールH370、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールH370、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールH370、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: H370SM-0304-03
  • 材質: iglidur® H370
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • さらにiglidur® H370個の部品
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 水中使用で長寿命、優れた耐薬品性
  • 水中で優れた耐摩耗性
  • 幅広い温度対応 –40℃~+200℃
  • 高い薬品耐性
イグリデュールH370 | 水中使用で長寿命、優れた耐薬品性
 
  • 水中で優れた耐摩耗性
  • 幅広い温度対応 –40℃~+200℃
  • 高い耐薬品性
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールH370は、水中用途に最適です。 極めて高い荷重を吸収し、耐薬品性があり、+200℃までの温度で使用できます。
 
主な用途
 
Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 水中で使う場合
  • 高温耐性
  • 高負荷で耐摩耗性が要求される場合
  • 優れた耐薬品性が必要
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間