すべり軸受 - 取付けと公差

Installation of plastic plain bearings

20°~30°の挿入角でiglidurすべり軸受を取り付ける。

本ページの紹介内容

金属製内輪付きのiglidurすべり軸受。

What is the tolerance for the housing bore?

ISO寸法公差 イグリデュールすべり軸受 [mm]

直径 d1ハウジング H7シャフト h9E10 (公差はISO 3547-1に準拠)E11 (公差はISO 3547-1に準拠)F10 (公差はISO 3547-1に準拠)D11 (公差はISO 3547-1に準拠)
最大 3+0.000 +0.010-0.025 +0.000+0.014 +0.054+0.014 +0.074+0.006 +0.046+0.020 +0.080
> 3 ~ 6+0.000 +0.012-0.030 +0.000+0.020 +0.068+0.020 +0.095+0.010 +0.058+0.030 +0.105
> 6 ~ 10+0.000 +0.015-0.036 +0.000+0.025 +0.083+0.025 +0.115+0.013 +0.071+0.040 +0.130
> 10 ~ 18+0.000 +0.018-0.043 +0.000+0.032 +0.102+0.032 +0.142+0.016 +0.086+0.050 +0.160
> 18 ~ 30+0.000 +0.021-0.052 +0.000+0.040 +0.124+0.040 +0.170+0.020 +0.104+0.065 +0.195
> 30 ~ 50+0.000 +0.025-0.062 +0.000+0.050 +0.150+0.050 +0.210+0.025 +0.125+0.080 +0.240
>50 ~ 80+0.000 +0.030-0.074 +0.000+0.060 +0.180+0.060 +0.250+0.030 +0.150+0.100 +0.290
>80 ~ 120+0.000 +0.035-0.087 +0.000+0.072 +0.212+0.072 +0.292+0.036 +0.176+0.120 +0.340
> 120 ~ 180+0.000 +0.040-0.100 +0.000+0.085 +0.245+0.085 +0.335+0.043 +0.203+0.145 +0.395
組立用すべり軸受と開いたページを示すホワイトペーパーのティーザー.

Our most widely read white paper

Tolerances, installation, measurement

The white paper covers the following topics, among others:

Tolerance design for correct bearing clearance
How to measure plastic plain bearings correctly
Installing plastic bearings correctly
プラスチック製すべり軸受の推奨公差図で、ワークに対する穴径のプラス・マイナス範囲を示す。
プラスチック製すべり軸受の推奨公差図で、ワークに対する穴径のプラス・マイナス範囲を示す。

Various press-fit methods

Hydraulic or mechanical

Without a press

Automated assembly

igutexすべり軸受の収縮後の円筒部品が容器内にある。

Shrinking


3つの測定または位置平面と直径Øを示したすべり軸受の図。

Checking the bearing seat

  • Pressed into the hole, the good side of the plug gauge must pass the bearing smoothly
  • With a slide tester, it should be ensured that the inner diameter of the bearing must be within the specified tolerance on average at the measuring planes (see diagram opposite)

Gluing in plain bearings

Important: Prepare bonding surfaces well

  • Dirt, rust and other foreign matter must be removed from the surfaces to be bonded.
  • Lightly roughen surfaces by sanding.
  • Thoroughly degrease the surfaces to be bonded, e.g. with alcohol, nitro thinner or acetone.
  • Then allow the bonded areas to dry thoroughly.

機械加工ガイドライン

プロセス回転掘削フライス加工
工具の材質ステンレスステンレスステンレス
送り速度 [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.5最大0.5
逃げ角5...1510...12
クランプ角度0...103...5
切削速度 [m/min]200...50050...100 最大1000

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間