ボートやヨットでは、外部部品は風、波、天候の変化、腐食性の塩水などの大きな負荷にさらされます。当社のドライランニングDrylin® ドライブテクノロジーと リニアテクノロジーは、このような過酷な環境に理想的なソリューションです。これらの製品は潤滑が不要で、メンテナンスフリー、腐食フリー、軽量です。当社の製品は24時間以内に在庫品から納品されるか、または個々の要件に応じて構成することができます。
ローラーリーフ、セルフタッキングジブ、ブームバングなどの収納技術
アンカーボックスやウィンチの収納技術、ステップエクステンション、スライディングルーフなど
トリムタブ、ステアリングシステム、シートアジャスターなどのベアリングテクノロジー
このモーターボートでは、ドライリン® WJRM ローラーベアリングが陽極酸化アルミニウム製のダブルガイダンスに取り付けられているため、運転席の位置をキャビンとコックピットの間で変えることができます。このリニアシステムは取り付けが簡単で、完全にメンテナンスフリーです。
電動ヨットや漁船用に、革新的なスライド式操船コンソールが開発されました。drylinハイブリッドローラーベアリングにより、コンソールの位置を素早く簡単に変更することができます。
小型ダブルレールWS-0620は、狭い設置スペースに最適です。ダブルレールは硬質アルマイト製で、腐食の心配もありません。シルバーまたはブラック仕上げ(反射防止加工)からお選びください。
新しい小型リニアモジュールは2色からお選びいただけます。シルバーまたはブラックバージョン(反射防止)からお選びください。狭い設置スペースでの使用に最適です。
小型設置スペース向けドライブ技術の詳細リニアテクノロジー小型設置スペースの詳細
dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~19:00