イグリデュールJ260、スリーブ型軸受、mm

樹脂製軸に最適

イグリデュールJ260、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールJ260、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールJ260、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールJ260、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: J260SM-0608-06
  • 材質: iglidur® J260
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 樹脂製軸に最適
  • 非常に優れた 摩擦 係数 低~中荷重向き
  • 薬品に高い耐性
  • イグリデュールJよりも高温環境に対応
イグリデュールJ260 | 樹脂製軸に最適
 
  • 低~中荷重に優れた摩擦係数
  • 優れた耐薬品性
  • イグリデュールJよりも高温環境に対応
  • ポリマー製軸その他の特殊ケースでも長寿命
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールJ260は、特殊な運転条件下で、長寿命と優れた良好な摩擦係数を発揮します。とくに樹脂製軸との組合せに適しています。抜群の耐摩耗性を持つ耐久製品イグリデュールJ260は標準のイグリデュールJと類似していますが、長期使用温度+120℃で特に優れた能力を発揮します。
 
主な用途
 
Vending machinery

Machine tools
Robotics
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • ポリマー製軸に最適
  • イグリデュールJの温度定格が不十分な場合
  • 優れた摩擦係数を持つ軸受が要求される場合
  • 中荷重で高い耐摩耗性が必要な場合
  • 高い耐薬品性が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間