イグリデュールC500、スリーブ型軸受、mm

薬品や温度に対する高い耐性、最大250 °C、耐摩耗性

イグリデュールC500、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールC500、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールC500、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールC500、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: C500SM-0608-06
  • 材質: iglidur® C500
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 薬品や温度に対する高い耐性、最大250 °C、耐摩耗性
  • 薬品や温度に対する高い耐性
  • 水蒸気に耐性あり
  • 優れた摩擦係数と摩耗係数
イグリデュールC500 | 高い耐薬品性、250°Cまでの高温耐性、耐摩耗性
 
  • 薬品や温度に対する高い耐性
  • 水蒸気に耐性あり
  • 優れた摩擦係数と摩耗係数
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールC500は、+250℃までの温度で使用可能な上に、薬品への耐性が非常に高く、過酸化水素を使用する洗浄工程でも使用できます。耐摩耗性も高く、摩擦係数が低いのも特徴です。 様々な特殊設計にも対応できます。 色は過酷な環境条件を表しています。
 
主な用途
 
Fitness and sports
Glass industry
Food industry
Machine tools
Heavy machinery / Plant construction
 
産業別の採用事例はこちら Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 薬品に対する優れた耐性と高い柔軟性
  • 摩耗と薬品の両方に対する高い耐性
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間