イグリデュールH370、フランジ型軸受、インチ

水中使用で長寿命、優れた耐薬品性

イグリデュールH370、フランジ型軸受、インチ drawing
イグリデュールH370、フランジ型軸受、インチ
2の1
イグリデュールH370、フランジ型軸受、インチ drawing
イグリデュールH370、フランジ型軸受、インチ
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H370FI-0203-03
  • 材質: iglidur® H370
  • 形状: フランジ型すべり軸受
  • Dimensions:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.312 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 水中使用で長寿命、優れた耐薬品性
  • 水中で優れた耐摩耗性
  • 幅広い温度対応 –40℃~+200℃
  • 高い薬品耐性

イグリデュールH370|水中での長寿命と高い耐薬品性

イグリデュールH370は、水中用途に最適なソリューションです。この材質は、非常に高い荷重を吸収し、化学薬品に耐性があり、+200℃までの温度で使用できます。

主用途・応用分野

  • 流体制御機器
  • オフショア
  • 造船
  • 重機/プラント施設
  • 包装機械

どのような場合に使用しますか?

  • 水中での使用
  • 高温耐性が必要な場合
  • 高い機械的強度と耐摩耗性が必要な場合
  • 優れた耐薬品性が必要な場合

どのような場合に使用しないか?

  • 材質の機械的な再加工が必要な場合
  • 高温下での高い耐摩耗性が必要な場合
  • 汚れのひどい環境で使用する場合
  • 安価な大量のソシューションが必要な場合
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00