iglidur® H, スリーブ型ベアリング, mm

優れた耐熱・耐薬品性

iglidur® H
iglidur® H drawing
2の1
iglidur® H
iglidur® H drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: HSM-0304-03
  • 材質: iglidur® H
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 優れた耐熱・耐薬品性
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
  • 水中使用可能
  • 高温環境向け
  • 耐薬品性

イグリデュールH|高温および耐薬品性

イグリデュールHは、高湿度下または水中での用途向けに特別に開発された繊維強化熱可塑性プラスチック材質です。イグリデュールHは、完全に無潤滑で使用できます。湿潤領域で使用する場合は、周囲の媒体が追加の潤滑剤として機能します。200℃までの温度に適しています。硬化シャフトとの組み合わせにより、摩擦係数が非常に低くなります。

主用途・応用分野

  • 飲料機器
  • 医療機器
  • オフショア
  • 造船

どのような場合に使用するのか?

  • 水中で使用する場合
  • 高温耐性が必要な場合
  • 高い機械的負荷の場合
  • 化学薬品と接触して使用する場合

どのような場合に使用しないべきか?

  • 水中で最高の耐摩耗性が必要な場合
  • 最高かつ万能の耐薬品性が必要な場合
  • 高温下で最高の圧縮強度が必要な場合
適合性の確認