イグリデュールV400、スリーブ型軸受、mm

軟軸用、+200 °Cまで

イグリデュールV400、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールV400、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールV400、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールV400、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: VSM-0608-06
  • 材質: iglidur® V400
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 中温域での優れた耐摩耗性
  • 高温環境でも非常に優れた耐摩耗性
  • 極めて低い吸湿率
  • 水中で良好な耐摩耗性
  • 優れた耐薬品性
イグリデュール V400 | 軟軸用、+200°Cまで
軟軸に対して優れた耐摩耗性を示し、最高+200°Cの高温に対応、低吸湿率と高い耐薬品性が特長の軸受です。

主な採用分野

自動販売機
自動車
航空産業
重機/プラント建設

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
  • 軟質軸材で高い耐摩耗性が要求される場合
  • +100 °Cを超える高温時、非常に優れた耐摩耗性が必要な場合
  • 振動や局部荷重が発生する場合
  • 高い耐薬品性が必要な場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジングにイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間