イグリデュールG、スリーブ型軸受、インチ

世界で一番売れているイグリデュール

イグリデュールG、スリーブ型軸受、インチ
イグリデュールG、スリーブ型軸受、インチ drawing
2の1
イグリデュールG、スリーブ型軸受、インチ
イグリデュールG、スリーブ型軸受、インチ drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GSI-0203-03
  • 材質: iglidur® G
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 世界で一番売れているイグリデュール
  • 高い耐摩耗性
  • 塵埃・粉塵に強い
  • 優れたコスト効率性

イグリデュールG|汎用材質

イグリデュールGは、さまざまな要件に対応する、まさに万能材質です。中~高負荷、中程度の表面速度、中程度の温度の用途向きです。イグリデュールGは、イグリデュールの中でも、特に汎用性の高い材質です。あらゆる技術分野で非常に優れており、一般的特性、機械的特性、温度特性、摩擦特性などの総合的観点で、とりわけ傑出したオールラウンダーです。

主用途・応用分野

  • 農業機械
  • 自動車
  • 建設機械
  • 産業機械
  • スポーツ、フィットネス& リハビリテーション

どのような場合に使用するか?

  • 低コストで汎用的な材質が必要な場合
  • 低速から中速の表面速度用
  • 様々な軸に適した材質が必要な場合
  • 揺動・回転用途

どのような場合に使用しないか?

  • 機械の追加工が必要な場合
  • 非常に高い耐摩耗性が必要な場合
  • 万能な耐薬品性が必要な場合
  • +130℃より高い温度が連続的に必要な場合
  • 水中での使用の場合
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00