イグリデュールX、スリーブ型ベアリング、インチ寸法

優れた耐薬品性、高温環境対応、最大150MPa(静荷重)

イグリデュールX、スリーブ型ベアリング、インチ寸法
イグリデュールX、スリーブ型ベアリング、インチ寸法 drawing
2 から 1
イグリデュールX、スリーブ型ベアリング、インチ寸法
イグリデュールX、スリーブ型ベアリング、インチ寸法 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: XSI-0203-03
  • 材質: iglidur® X
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 高温環境でも非常に優れた耐摩耗性
  • 超高速での使用に対応
  • 極めて低い吸湿率
  • 水中で非常に優れた耐摩耗性
  • 優れた耐薬品性
  • 耐高荷重 ( > 60 MPa)
  • 導電性
  • DIN EN ISO 846に準拠したカビ抵抗性
イグリデュール X | 優れた耐薬品性、高温環境対応、面圧150MPaまで
イグリデュールXは、他のイグリデュール軸受と比べ、高速向けに設計されています。そのため、優れた圧縮強度と耐薬品性に加え、耐熱性が特長です。

主な採用分野

飲料産業
木工機械
射出成形機
航空産業
クリーンルーム

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション

使用に適する場合
  • 面圧が150MPaまでの場合に最適
  • 高温でステンレスを使用した場合の直動動作に対応
  • 幅広い耐薬品性
  • -100℃~+250℃(短時間であれば+315℃まで)の温度範囲に対応
  • 極めて低い吸湿率が必要な場合
  • 広い温度範囲で耐摩耗性が良好な軸受が必要な場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジングにイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00