ケーブルキャリア「エナジーチェーン」:全製品RoHS ll対応


エナジーチェーン・オンラインショップ

エナジーチェーンの動作の種類寸法が概ね決まっている場合、こちらのオンラインショップで必要なエナジーチェーンの価格と納期を確認できます。
エナジーチェーン オンラインショップへ

構成

使用条件からエナジーチェーンをオンラインで選定・構成できます。個別プロジェクトもお気軽にご相談下さい。
エナジーチェーン コンフィギュレータへ

技術情報

エナジーチェーンの選定に不安がある場合など、こちらの詳しい情報をご覧ください。
詳しい情報へ

動作の種類

水平動作、垂直動作、回転およびらせん運動など、あらゆる動作に対応するエナジーチェーンをご紹介しています。
エナジーチェーンの動作の種類へ

高度な設計をシンプルに。わずか数クリックでコンプリートセット購入可能!

コンプリートセットへ


よくある質問


ケーブルキャリア「エナジーチェーン」とは?

高性能樹脂製ケーブルキャリア/ケーブルベア、全製品RoHS II 対応

ケーブルキャリア「エナジーチェーン」は機械要素の部品です。エネルギー、データ、信号等を、多様な環境影響から保護し、ガイドするために使用されます。(ケーブルキャリアとは?詳しくはこちら

ケーブルキャリア/ケーブルベアではケーブルやホース、内部仕切り、ケーブルクランプやガイドチャンネルなど、相互に動作するパーツの関係が重要です。使用される材質は互いに相性がよく、製品の耐用年数を最大化させなくてはなりません。エナジーチェーンのおかげで、可動部のエネルギー供給においてダウンタイムを避けることができます。

エナジーチェーンの特別なソリューション

よく使われる3つの方法をご紹介

軸周回転型 RBR仕様

軸周回転型 RBR仕様
回転運動向け、軸周回転型の種類や方法

長距離、スライド走行

長距離、スライド走行
スライド走行での長距離向け製品や方法

e-skin クリーンルーム向け

e-skin® クリーンルーム向けケーブルキャリア
クリーンルーム向け保護管e-skinシリーズの種類と特徴

小型エナジーチェーン

小型エナジーチェーン 内高さ: 5~32mm

中型エナジーチェーン

中型エナジーチェーン 内高さ: 21~48mm

大型エナジーチェーン

大型エナジーチェーン 内高さ: 21~350mm

ロボット用

ロボット用エナジーチェーン 内径: 12~46.8mm

汚れや粉塵からの保護

汚れや粉塵から保護する密閉型エナジーチェーン 内高さ: 21~75mm

全エナジーチェーン & アクセサリ

すべてのエナジーチェーン一覧 エナジーチェーンのその他シリーズ
最大36ヶ月無償交換保証
エナジーチェーンは最大36ヶ月の
無償交換保証付きです。

► 詳しくはこちら
エナジーチェーンの設計を簡単に
基礎知識や計算方法、
充填ルールなどの詳細をご紹介します。

► 詳しくはこちら
組立方法
エナジーチェーンの組立方法を
ご紹介します。
​​​​​​​► 詳しくはこちら​​​​​​​

エナジーチェーン新提案2022

技術を上げて、コストを下げる:イグスは常に少なくともこれらの内一つを提供します。この目標を長年にわたってお客様のために追及してまいりました。
今年は、お客様の機械性能と費用対効果を向上させる、さらに革新的なエネルギー供給システムをご紹介します。
  • クレードルチェーン E2.1.CG:100%再生材を使用した初のエナジーチェーン
  • 超長距離・過酷な走行条件に対応し、長い稼働時間を実現するドライブチェーン
  • 充電ステーション向けケーブル巻き取り装置e-tract
  • 劇場・舞台技術用のe-spool
  • その他の新提案

エナジーチェーンのメリットは?

  • なめらかな内側形状でケーブルに優しい
  • 様々な動きや長さに対応
  • 軽量、モジュラー式、
  • 動力、データ、光ファイバー、油および空気を1システムでガイド
  • オンライン構成可能
  • 寿命予測可能
  • メンテナンスが少なく簡単、取付けが容易
  • 幅広い標準品のラインナップ
なぜイグスのエナジーチェーン?

エナジーチェーンのサンプルをご入用の方へ

エナジーチェーンに興味はあるけれども、まず実際の製品を見てみたい場合、ぜひ、無料サンプルをご注文ください。
エナジーチェーン無償サンプルをご要望の方はこちら

3D CAD ポータル

2D/3D CADでエナジーチェーンを設計

エナジーチェーンの設計をより素早く。様々なシステムに対応するCADモデル。エナジーチェーンの設計を容易に。

当社のエナジーチェーンは自動販売機からCNCマシニングセンタ、製鉄所に至るまで、既に世界中の何十万ものアプリケーション内で使われています。 フリースパン走行もでき、様々な産業での長いストロークにも対応します。 モジュラー式デザインのため組み立ても簡単です。 エナジーチェーンは、様々な薬品に対する耐性だけでなく、非常に小さい曲げ半径にも対応し、限られた設置スペースと同様に、大きく重く堅いケーブルやホースの収納にも理想的です。
2D/3D CADポータルへ

i.Sense

エナジーチェーンの予知保全

  • 新しいセンサーにより、リンクパーツの軸と軸穴の接続部の摩耗レベルをパーセンテージで測定できます。
  • 製品の耐用年数を明確にすることで、エナジーチェーンシステムの不要不急の交換を回避してコストを削減します。
  • icom. plus との統合により、既にリリースされた寿命予測システムの一部として運用可能です。
  • HMIシステムやローカルネットワークを介して、寿命予測情報や警告を出力します。
  • センサーと動的データは新開発のLoRaモジュールから次へ情報転送: icom. plus オフラインモジュール
  • エネルギー効率の高い通信コンセプトにより、バッテリーの寿命を何年も延ばすことができます。

採用事例の一例

イグスのエナジーチェーンは、飲料自動販売機から製鉄所まで、既に世界中の何十万ものアプリケーション内で使用されています。エナジーチェーンは全世界で50業種、約400,000のお客様にご利用いただいています。

エナジーチェーンについてさらに詳しく

エナジーチェーンカタログ

エナジーチェーンのカタログはオンラインでダウンロードできます

試験済み

毎年3,000ものエナジーチェーンにかんする試験を実施し、過酷な条件に耐えられるかどうかを確認しています。  

証明書ダウンロード

EARに関する該非判定書など、各種証明書のダウンロードはこちら

ケーブルキャリアとは?

ケーブルキャリアを使用するメリットや、正しい選定の仕方など。そもそもケーブルキャリアって何?という方はこちら
※「ケーブルベア」は株式会社椿本チエインの登録商標です。