標準的な曲げ試験で e-skin softの優れた柔軟性が確認されています。 他のエナジーチェーンでは切れてしまうような負荷でも、e-skinは湾曲するだけです。
コルゲートチューブ e-skinおよびクリーンルーム仕様 e-skin flatの静音性を試験しました。 競合製品のフラットケーブルシステムに比べて、e-skin flatの騒音はわずか29dB(A)です。
クリーンルーム向け保護管 e-skin SK | クリーンルーム向け保護管 e-skin SKS | クリーンルーム向け保護管 e-skin SKY | e-skin flat内に CFCLEAN収納 | エナジーチェーン E6/E6.1 | |
---|---|---|---|---|---|
EN ISO 14644準拠のクラス1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
モジュラー式 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
収納ケーブルは個別に交換可能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
収納ケーブルの迅速な交換が可能、開閉式 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
迅速な出荷 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
メンテナンスが簡単 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
在庫から提供可能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
個別に短縮可能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
個別に拡張可能 | X | X | X | ✔ | ✔ |
高い生産性 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
最低発注数量なし | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
低コスト | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
フリースパン走行の適合性 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
高速使用向け | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
省スペース | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
収納重量 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
長寿命 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
資源の節約 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
全てを 社から提供(チェーン、ケーブル、コネクタ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
製品の個別購入可能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
極めて静音で、低振動 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
オンライン寿命予測計算 | X | X | X | X | ✔ |
オンラインのケーブル収納シミュレーション | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
適する用途 | 電子部品製造 EMS・電子機器受託製造 自動塗布装置 ガラス切断 半導体製造装置 FPD製造装置 マイクロエレクトロニクス 自動光学検査装置 | 電子部品製造 EMS・電子機器受託製造 自動塗布装置 ガラス切断 半導体製造装置 FPD製造装置 マイクロエレクトロニクス 自動光学検査装置 | 電子部品製造 EMS・電子機器受託製造 自動塗布装置 ガラス切断 半導体製造装置 FPD製造装置 マイクロエレクトロニクス 自動光学検査装置 | 電子部品製造 EMS・電子機器受託製造 ワイヤボンディング 自動塗布装置 半導体製造装置 FPD製造装置 医療機器 マイクロエレクトロニクス 自動光学検査装置 | 電子部品製造 半導体製造装置 FPD製造装置 マイクロエレクトロニクス パネル搬送ロボット 包装機械 プロッター 製薬機械 |
製品ページへ | 製品ページへ | 製品ページへ | 製品ページへ | 製品ページへ |