×
高荷重向け大型エナジーチェーン
E4.1Lはほぼ全ての用途に対応する超高速、軽量、経済的なエナジーチェーンです。 高い安定性と剛性により、高荷重でも問題なく使用できます。 さらに豊富なアクセサリも利用可能です。 そのため、大型ホースの収納など必要に応じて拡張させることができます。
使用事例:
一般産業用機械、ロボット、下水処理場、マテリアルハンドリングなど
E4Q
工具を使わずにエナジーチェーンの開閉が可能です。
内高さ: 34~82mm
組付け時間40%削減: 工具を使用せずに手でクロスバーの開閉が可能
引き抜き強度100%向上: ロック付きクロスバー
重量10%削減:材料のくぼみにより、強度は低下せずに軽量化を実現
収納重量20%増
17dB(A)より静音
E4Q製品詳細へ
E4.1L
コスト、時間、重量の削減
内高さ: 31~64mm
開閉可能なクロスバーは内周側/外周側で両サイド開閉可能
内蔵型ブレーキで低騒音
横方向の安定性を最大限に高めるアンダーカット設計
様々な用途に対応
優れた費用対効果
前シリーズと比較して、30%軽量化、80%より素早い設置
高荷重に対応するダブルストップドッグ、大きなピン/穴接続
E4.1L製品一覧へ
E4.1
あらゆる用途に対応する万能シリーズ
内高さ: 21~350mm
クロスバーは内周側 / 外周側で取り外し可能
特に厳しい用途にも対応
横方向の安定性を最大限に高めるアンダーカット設計
高荷重に対応するダブルストップドッグ、大きなピン/穴接続
長いフリースパン長や長いストロークでの高い押し引き力に対応
騒音を低下させるブレーキ構造とオプション品としての防振ゴムパッド
内蔵型ブレーキで低騒音
E4.1製品一覧へ
E4/ライト
軽量で大きい内高さ
内高さ: 56~112mm
クロスバーは内周側 / 外周側で取り外し可能
サイドパーツの厚みを抑え、より薄いクロスバー
E4/ライト製品一覧へ
汚れや粉塵からの保護
切粉を寄せ付けないチェーン
多くのシリーズは、チューブタイプやハーフチューブタイプのオプションがあります。
これにより、開閉可能でありながらも切粉やチップに強い多くの選択肢が揃います。
エナジーチューブ一覧へ
エナジーチェーンのリサイクル
エナジーチェーン向けチェーンジリサイクルプログラム
プラスチックごみの低減やリサイクルプロセスの改善に責任を果たします。(日本非対応)
リサイクルプログラムへ