×
中型エナジーチェーン ケーブルキャリア
中型・中荷重向け種類一式。高い汎用性で多くの用途に対応
一般的な用途のための標準品。エナジーチェーン 樹脂製ケーブルキャリアは、あらゆる種類の中荷重用途向けに特別に開発されました。 汎用性の高いエナジーチェーンE2/000に加えて、当社は何年にもわたる製品改良を経て次世代E2.1シリーズを開発しました。
より使いやすい内部空間、より高い静音性と安定性、長寿命が特長です。
使用事例:
マテリアルハンドリング、建設機械、樹脂加工/射出成形機など
E2.1
静かな走行、頑丈でケーブル収納が迅速
内高さ:21~48mm
2バージョンあり:
クロスバーは外周の左右側から開閉可能
クロスバーは内周の左右側から開閉可能
中型の標準品
E2/000に比べ最大10dB(A)静音
前シリーズと比べて、重量/サイズ比を修正
前シリーズに比べて、最大55%速く組付けが可能
オープナー(オプション)を使って、さらに迅速に開閉可能
E2.1製品一覧へ
E2/000
汎用的、幅広い用途に対応
内高さ: 21~45mm
2バージョンあり:
外周側で両サイド開閉可能
内周側で両サイド開閉可能
高剛性、静音走行
豊富なオプション: チューブ、ハーフチューブもあり
E2/000製品一覧へ
E2ミニ
小型で優れた安定性
内高さ: 17~41mm
3バージョンあり:
密閉型
外周側で開閉可能
内周側で開閉可能
E2ミニ製品一覧へ
汚れや粉塵からの保護
汚れや粉塵からの保護
多くのシリーズは、チューブタイプやハーフチューブタイプのオプションがあります。
これにより、開閉可能でありながらも切粉やチップに強い多くの選択肢が揃います。
エナジーチューブ一覧へ
エナジーチェーンのリサイクル
エナジーチェーン向けチェーンジリサイクルプログラム
プラスチックごみの低減やリサイクルプロセスの改善に責任を果たします。(日本非対応)
リサイクルプログラムへ