イグスの軸周回転型

回転運動のケーブルキャリア – 軸周回転型|RBR仕様

可動部の電力供給を簡単に

既に何年も前より、イグスではエナジーチェーンの回転運動向けカスタムシステム、軸周回転型の開発を続けています。このシステムは、工作機械、ロボット工学、バケットホイールエクスカベーターなどの回転動作部に、エネルギー、データ、液体を供給するために使用されます。
標準的な軸周回転型は、2つの円形ガイドパーツから構成されます。ガイドチャンネルの一方のパーツはシステムの固定部に取り付けられ、もう片方は回転部に取り付けられています。この回転モジュールは、内周側でも外周側のパーツでも回転可能なため、エナジーチェーンの固定端を自由に選択できます。主に、エナジーチェーンE4.1、E2.1、E2/000シリーズがこの回転モジュールに使われます。

回転動作のスタンダード

  • 最大回転角度540°(1層)
  • イグスのマルチ回転モジュール(MRM)により最大900°の旋回が可能
  • 最小設置スペースでの最大回転角度
  • 最高回転速度360°/s
  • 静的ガイドチャンネルに比べて軽量・コンパクト
  • 簡単な置き換えで、製品寿命を最大化
  • 標準化された取り付けオプションを備えたモジュール構造
  • ガイドチャンネルに直接組み込まれたケーブルクランプとケーブルルーティング
  • 軸周回転型エナジーチェーンを素早く確実に構成 CADコンフィギュレータ

「RBR」の意味とは?

「RBR」はReverse(逆) Bend(曲げ) Radius(半径) の頭文字を取ったもので、エナジーチェーンが2方向に曲げられる仕様を意味します。ほとんどのエナジーチェーンはRBR仕様にすることができます。RBR仕様では、通常の「BR」(曲げ半径)と同じである必要はありません。様々な回転運動がRBRのオプションで実現可能です。最大900°までの回転角度に対応可能です。
ヒント:お客様の用途に対する解決策を素早く簡単に見つけるには、当社まで直接お問い合わせ下さい。正確な寸法、簡易3Dモデル、お見積金額や納期についてお知らせ致します。

「MRM」の意味とは?

MRMはマルチ・ローテーション・モジュールの略で、積み重ねたRBRシステムを指します。イグスのシンプルな軸周回転型(標準RBR仕様のエナジーチェーンなど)を使用すると、エナジーチェーンのサイズにもよりますが、最大540°の回転角度を実現することができます。モジュールを追加するごとに、回転角度が最大360°大きくなります。シンプルなストップドッグシステムにより、既定の回転角度に従ってシステムの上位層が回転します。この技術により、複数の層を1つのシステムで制御することが可能です。
2層を持つマルチ回転モジュール

ガイドチャンネルのオプション

用途により、エナジーチェーンは樹脂、ステンレス鋼または亜鉛めっき鋼の表面上をスライドし、ガイドによって円状の動きをとります。

ブラケット付き軸周回転型 RBR仕様

ブラケット付き

装置や機械への柔軟な取付
カバー付き軸周回転型 RBR仕様

カバー付き

天候や紫外線からの保護
一体型ガイド付き軸周回転型 RBR仕様

一体型ガイド

用途により既定され低摩耗なエナジーチェーンのガイド

チューブ状のガイドチャンネルでの軸周回転型 RBR仕様

チューブ状のガイドチャンネル

汚れが蓄積しないオープン構造、より軽量

RBR仕様のエナジーチェーンで省スペース

軸周回転型エナジーチェーン

省スペース:収納物およびシステムの対称的な仕切り

軸周回転型 RBR仕様の設計

個別のソリューション

お客様の使用条件に対応した軸周回転型については、お気軽に当社までお問合せ下さい。

回転およびらせん運動向けエナジーチェーン

最大7,000度の回転角度を実現し、エネルギー、データ、液体、空気を安全にガイドするイグスの軸周回転型エネルギー供給システムの世界をご覧ください。

モジュール性、汎用性、安定性に優れた、幅広い種類のエナジーチェーンが、様々な用途で多数のソリューションを提供します。
回転およびらせん運動向けエナジーチェーン

長寿命な軸周回転型を設計する10のヒント



回転運動の正しいガイドチャンネルをご自身で設計する際の便利なヒント。 装置や機械の耐用年数に悪影響を及ぼしたり、さらにはダウンタイムにつながるような間違いを避けてください。
内容から:- 正しいガイドプレートの設計
- ケーブル敷設のヒント
- 最大回転角度の限定方法
- ガイドチャンネル及び全モジュールのCADデータ生成
 
【設計の10のヒント】のPDFを無料でお送りいたします。フォームのお問合せ内容に【RBR設計の10のヒントPDF希望】と記載の上お問合せ下さい!またメールやお電話による個別サポートもいつでも承ります。
長寿命な軸周回転型を設計する10のヒント
回転/旋回動作CADコンフィギュレータ

個別のソリューション

回転型エネルギー供給システムを長寿命化させるための10のヒントをご覧になり、アイデアを実行に移す準備はできましたか?CADセクションにある回転運動向けコンフィギュレータは、お客様の個別データに合わせたエナジーチェーン構成に役立ちます。CADモデルをダウンロードのうえ、お客様の設計にご活用ください。

軸周回転型向けフェイルセーフ可動ケーブル

データ、バス、複合、制御、モータなど、可動用ケーブルとして最大規模の1,354種類のラインアップ。 エナジーチェーン内での可動用途向けに特別に開発されました。
  • 実証試験済で長寿命
  • UL、EAC、CTP、DNV-GL、RoHSなど、多くの認証を取得済み
  • 低コスト
  • 切断加工賃なし(同月内、同一型式9本まで)、1m~切断販売
  • ねじれを含む、あらゆる負荷動作に対応
  • オンラインで予測寿命を容易に計算

お客様の使用事例

さらに詳しく

ツイスターチェーン

回転およびらせん運動向け

最大540°までの回転運動用エナジーチェーン。 ケーブルを迅速に収納。 モジュラー式設計 - 様々な幅。

ツイスターバンド

最大7000°までの回転運動

ツイスターバンド: 新サイズ、最大回転7,000°可能。 コンパクト、モジュラー式、コスト削減。