×
iSet - 高度な設計をシンプルに。
エナジーチェーン・コンプリーセットを簡単選定!
エナジーチェーン・コンプリートセットを購入することで、
時間とコスト
を削減することができます。適切なエナジーチェーンシリーズや関連アクセサリーを探すのに多くの時間を費やす必要はありません。当社がエナジーチェーン・コンプリートセットを組み立てます。最適な組み合わせで、エナジーチェーン、取付ブラケット、ガイドチャンネルまで必要な部品をすべて揃えます。
各コンプリートセットをクリックして詳細をご覧ください。インタラクティブモデルの表示、データシート、ホワイトペーパー、3D CADのダウンロードが可能です。
モジュラーシステムによる最長24mのロングストローク
特にクレーン、マテリアルハンドリング、バルクハンドリングなどに最適。
ケーブルトロリーシステムの代替としても使用できます。
8〜24mのスライド走行に対応するE4.1コンプリートセット
製品へ(3D-CAD、部品リストなど)
セルフガイド型、電力およびデータ伝送用
特に自動倉庫、社内物流やクレーンシステムでの使用に最適。
バスバーシステムの代替としても使用できます。
10〜60mのセルフガイド型走行に対応するオートグライド5・コンプリートセット
製品へ(3D-CAD、部品リストなど)
風や天候から保護する密閉型エナジーチェーンシステム
特にスクレーパー、レーキ、その他の下水処理や水力発電所のエネルギー供給に最適。
電動式ケーブルリールの代替としても使用できます。
10~100mの密閉型走行に対応するベーシックフリッツ・コンプリートセット
製品へ(3D-CAD、部品リストなど)
耐食性があり、狭小スペースでも最大360度回転可能
小型の測定機器やハンドリング機器、カメラ用途などに最適。
スリップリングの接点を備えたソリューションの代替としても使用できます。
最大360度の回転運動に対応するPRMコンプリートセット。
製品へ(3D-CAD、部品リストなど)
高強度で最長200mの非常に長いストローク
特に高荷重用途、港湾クレーン、汎用機械、その他多くの用途に最適。
ケーブルトロリーシステムの代替としても使用できます。
25~200mの非常に長いローラー式走行に対応する4040RHDBコンプリートセット
製品へ(3D-CAD、部品リストなど)
X軸、Y軸およびコルゲートチューブの補強に最適
DIY用CNCフライス盤に最適な費用対効果の高いエナジーチェーン。
300~3,000mmの走行に対応するE2i.26およびB15i コンプリートセット。
コルゲートチューブ補強用のe-rib、呼び径36mm。
製品へ(3D-CAD、部品リストなど)
非常に不利な環境条件下での吊り下げ用途に対応する問題解決策
トップドライブシステムに最適なケーブルガイド
ELP.220.01.D、ELP.300.01.D、ELP.430.01.Dサイズのe-loopコンプリートセット
製品へ(3D-CAD、部品リストなど)
ボタン1つでインテリジェンス:
インダストリアルIoTのためのすぐに取付可能なソリューション
メンテナンスが必要なあらゆるシステムに対応。
状態監視と寿命予測計算のためのスマートプラスチック・コンプリートセット
製品へ(3D-CAD、部品リストなど)
エネルギー、データ、エアを1つのシステムでコンパクトかつ安全にガイド
産業ドア、スライドドア、下水処理場、コンベア技術に最適。
バスバーシステムの代替としても使用できます。
全長1~10mのコンプリートセット
製品へ(3D-CAD、部品リストなど)
長いフリースパン走行、堅牢、耐振動性、コンパクト
建設機械、昇降装置、伸縮ローダー、作業プラットフォームに最適です。
軽量なプラスチックと頑丈なスチールの最適な組合せ。
全長6~18mのコンプリートセット。
製品へ(3D-CAD、部品リストなど)
最大回転動作380°の新スタンダード
最大外径2.8mまで。ほぼ全ての産業のあらゆる回転用途に対応。
最大380°の回転運動に対応するスチール製回転型モジュール(SRM)コンプリートセット。
製品へ(3D-CAD、部品リストなど)
トラスの高さ5〜15mストローク用
劇場と舞台装置のためのコンプリートセット。
オプションで、DIN EN 17206およびDGUV原理315-390に基づく安全パッケージ付き。
製品へ(3D-CAD、部品リストなど)
産業で検索
産業用コンプリートセットをお探しですか?
このフィルターを使用して、各産業や機械に適した正しいコンプリートセットを素早く見つけることができます。
{"Mode":0,"FormNo":"60431960","CounLang":"E1nrEFpyYFjQk56+2J6Upg==","LinkedPageVersion":1,"AddAll":false,"ResoAlle":"すべて","ResoSearchNoResult":"ご質問に関する結果は見つかりませんでした","ColumnType":0,"FormType":0,"TagNumberChanged":0,"TagBoxesCount":2,"Cat1":1,"Tag1":1,"Value1":0,"Cat2":5,"Tag2":5,"Value2":0,"Cat3":0,"Tag3":0,"Value3":0}
産業/機械:
オフショア
クレーン
ヘビーデューティー
マシンツール
マテリアルハンドリング
建築機械
映画&TV
木工業
機械製造
海洋
金属
検索
最適な製品
チェーンフレックスケーブル
1,354種類の多様なバリエーション
36ヶ月無料交換保証
1mからのメートル単位で切断販売
製品へ
スマートプラスチック
状態監視システム
突発的な故障による機械停止で貴重な生産時間が失われることを回避
メンテナンスに要する諸コストを削減
製品へ
エナジーチェーンのオンラインショップ
には10万点以上の商品が揃っています。
製品一覧へ
ベストセラーとなったエナジーチェーン。
当社とお客様が推奨するエナジーチェーン。
ベストセラーの数々へ
エナジーチェーンエキスパート
エナジーチェーンを素早く、簡単にデザインすることができます。
エナジーチェーン コンフィギュレータへ
技術情報。
エナジーチェーンに関する役立つ情報をご覧いただけます。
エナジーチェーンの技術情報へ