エナジーチェーンの技術情報


エナジーチェーンの設計をより簡単に

エナジーチェーンの設計 ここでは、基礎知識や計算方法、収納ルールなど、エナジーチェーン設計に関する大切な情報をご覧いただけます。
設計ガイドラインへ

エナジーチェーン ホワイトペーパー

エナジーチェーン ホワイトペーパー ホワイトペーパーでは、お客様のアプリケーションのエネルギー供給を改善し、コストを削減する方法を紹介しています。
ホワイトペーパーへ

エネルギー供給システムのヒント

堅牢なエネルギー供給システムのヒント お客様のエネルギー供給システムの計画、システムの最適化、長い耐用年数を実現する設計方法についての貴重なヒントです。
ヒントへ

人気のテーマ


エナジーチェーンは、機械部品で、ケーブルやホースをフレキシブルにガイド・保護するものです。ダウンタイムを削減し、ケーブルやホースの寿命を延ばします。イグスのエナジーチェーンを購入・使用すれば、時間コスト を節約できます。
エナジーチェーンの構成要素 例としてE4Qのチェーンリンクを示しています。エナジーチェーンの中には、この図と異なるものもあります。
エナジーチェーンの構成要素
エナジーチェーンは、相互に接続した複数のリンクで構成されています。エナジーチェーンは両端の取付ブラケットでシステムに接続します。リンクには以下のパーツが含まれます。
1

上部クロスバー(チューブの場合:カバー)

2

サイドパーツ – 内面/外面サイドパーツ

3

下部クロスバー(チューブの場合:ボトム)

4

セパレーター 垂直方向の分割のため

5

分割型棚板 水平方向の分割のため

エナジーチェーンの利点は?
  • なめらかな内側形状でケーブルに優しい
  • 軽量、モジュラー式、
  • メンテナンスが少なく簡単、取付けが容易
  • 寿命予測可能
  • サステナビリティ:捨てずにリサイクル可能(日本未対応)
エナジーチェーンを採用できる場所は?
現在、イグスのエナジーチェーンは、飲料ディスペンサーから製鉄所まで、既に世界中の何十万ものアプリケーション内で使用されています。エナジーチェーンは全世界で50業種、約400,000のお客様にご利用いただいています。

FAQ: よくある質問


最適なエナジーチェーンの素早い選び方とは?
ショップでフィルター検索をお勧めします。ショップでは、動作のタイプ、さらに寸法で簡単に絞り込んでいけます。

ケーブル、取付ブラケット、内部仕切りなどを含めたエネルギー供給システムの検索方法は?エナジーチェーン構成ツール「エナジーチェーンエキスパート」を使えば、わずかな手順で、すぐに取付可能なエナジーチェーンシステムを構成できます。

エナジーチェーンの耐用年数はどのくらい?
当社の寿命予測計算ツールを使用して、エナジーチェーンの耐用年数の予測を計算できます。

最大ストロークはどれくらい?
ロールeチェーンを使えば、1,200m以上のストロークも実現することが可能です。詳しくはこちら

プラスチック製エナジーチェーンの標準的な温度範囲はどのくらい?
プラスチック製エナジーチェーンの標準的な温度範囲は、原則として-40℃~+120℃、短期使用は最大+170℃となっています。

オフィスや家具用のケーブルガイドはある?
当社のオフィスチェーンは、オフィスや家具向けに特別に開発され、数々の賞を受賞しています。例えば、イグスのZF14やOCRオフィスチェーンを使用し、デスク上のケーブルガイドを整理することができます。固定方法は、マグネット式、ネジ式、接着式があります。
エナジーチェーンは耐薬品性がある?
詳細リストに、イグミッド G、TE、NBの化学物質に対する耐性が記載されています。

プラスチック製のエナジーチェーンは高温切粉に強い?
はい。イグミッドHTを使用したプラスチック製エナジーチェーンは、+850℃の高温切粉にも対応可能です。ガイドチャンネルがなくても長いストロークを実現できる?はい。オートグライドシステムにより、ガイドチャンネルなしで最大80mの走行が可能です。

エナジーチェーンは低温環境で使用可能?はい。すべてのエナジーチェーンの材料は、-40 °Cまでの低温での連続使用に対応します。
 ESD用途に適したエナジーチェーンとは?
導電性のESD材料を使用したエナジーチェーンの一覧をご覧いただけます。

エナジーチェーンはFDAに準拠している?はい。食品・飲料機械に特化して開発したエナジーチェーン TH3をお勧めします。

プラスチック製エナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルでエネルギーを節約できる?
はい、イグスのプラスチック製エナジーチェーンで最大57%、 チェーンフレックスケーブルで最大17%節約できます。今すぐ技術向上とエネルギー効率の改善を実現できます。

ケーブルキャリアとは?

そもそもケーブルキャリアとは?ケーブルキャリアを使用するメリットや正しい選定の仕方などをご紹介。

ケーブルキャリアって何?用途は?という方はこちら
ケーブルキャリアとは?

ケーブルキャリアの中でもなぜイグスのエナジーチェーン?


なぜイグスのエナジーチェーン? 品質:検証・試験済み
徹底的な研究と、実際の使用条件に基づいた業界最大規模の社内試験施設での広範囲な試験により、長寿命なケーブル保護管を提供します。常に成長し続ける当社の技術知識を、お客様との協働に活かし、製品を改良していきます。
エナジーチェーン使用事例 世界で40万人以上のお客様がイグスのエナジーチェーンを採用
現在、イグスのエナジーチェーンは世界中で何十万ものアプリケーションで使用されています。
エネルギー供給 ブログ 興味深い記事
エネルギー供給に関連する記事をブログに掲載しています。