エナジーチェーン新提案2022

可動部の電力供給を簡単に - イノベーションとサステナビリティを通じて。技術を上げ、コストを下げる。それが私たちの使命です。

我々のミッションは、エナジーチェーンとケーブルの絶え間ない開発と革新です。これにより、コストを削減すると同時に、機械やシステムの品質をさらに向上させることができます。すなわち"技術を上げて、コストを下げる"です。
今年は、100%リサイクル素材を使用したエナジーチェーンや、超長距離移動、超ダイナミック、高ランタイム用のエナジーチェーンから、高度なエンジニアリングのコンプリートセットを3回のクリックで簡単にしたソリューション iSetまで、革新的なエネルギー供給システムも紹介したいと思います。

トップハイライト 2022


cradle-chain E2.1.CG

クレードルチェーン E2.1.CG 100%再生材を使用した初のエナジーチェーン。 イグス chainge プログラムに基づき、新しいE2.1.CGは、100%リサイクル素材から作られ、すべて当社の試験施設でテストされています。
製品へ

drive-chain

Drive-chain(ドライブチェーン) デザインスタディ:極めて長い走行距離、極めて高いダイナミクスで高い走行時間を実現する駆動型エナジーチェーンシステム。ドライブチェーンは、ASCクレーンなどで使用されています。
製品へ

e-tract 2.0 ケーブル巻き取り装置

e-tract デザインスタディ:e-tractは、充電ステーションでケーブルをクリーンに管理するためのケーブル巻き取り装置です。自動巻き取り。スリップリングを一切使用しません。
製品へ

クリーンルーム向けエナジーチェーン C6

測定可能な摩耗のないエネルギー供給システム

耐摩耗性は、クリーンルーム内でのエナジーチェーンにとって決定的なパラメータです。エナジーチェーンC6は、そのスタンダードです。摩擦はほとんど計測できません。新しいクリーンルーム用エナジーチェーンC6を使用した場合、高い負荷がかかっても摩耗が測定されないという、最高の結果を得ることができました。
製品へ

e-skin flat

UL認証取得済みコンプリートシステム

e-skin flatは、自由なケーブル収納が可能なコンパクト設計のケーブルガイドシステムです。モジュール設計による相互接続可能なプロファイルは、必要に応じてチェーンを短くすることができます。エネルギー供給全体を変更することなく、個々のケーブルを迅速に交換することができます。当社製コンプリートシステムに新しいULスタイルが登場。CFCLEANホースとPUホースを標準装備し、レディーチェーンとして認証済み。
製品へ

SKF.Sサポートチェーン付きe-skin flat

アップグレード:スペーサー、超音波センサー

スペーサーと超音波センサーを新たに追加装備することで、サポートチェーン付きe-skin flatは、より長いフリースパン、よりコンパクトな設置、よりスマートなモニタリングを実現することができるようになりました。
製品へ

E4.80R ロールeチェーン

摩耗低減のためのスライド仕様からローラー仕様へのエナジーチェーン変更が容易

スライド走行のエナジーチェーンからロールeチェーンへの簡単な交換、全シリーズに1つの半径、アダプターチェーンリンク不要、ロングストロークに最適です。レトロフィットにより、エナジ―チェーンの寿命を延ばし、ベアリング部品の種類を減らし、エナジーチェーンを動かすための駆動力を減らします。
製品へ

P4HD.56R ロールeチェーン

最新世代のクレーンに最大限の製品寿命を

新しいヘビーデューティーロールeチェーンは、次世代、次々世代のコンテナクレーンに必要なすべての関連要件を満たしています。ロングストローク、高ダイナミクス、短負荷サイクル、故障ゼロ。
製品へ

汎用性高くあらゆる用途に適した最大モジュラーシステム 

ロングストローク、スライド走行、ローラー滑走に対応したE4.1システム

E4.1のモジュラーシステムに、新たにローラ―リンクとスライドシューが加わりました。これらの部品は、ストローク長12mから500mまでのあらゆる用途に合わせて、技術的にも経済的にもカスタマイズされたエネルギー供給システムを可能にします。

  • E4.1:高い安定性と長い耐用年数
  • E4.1 最高速度に対応可能なローラー付き
  • スライドシュー付きE4.1 摩耗性の高い環境用
製品へ

iSet - 洗練されたエンジニアリングをシンプルに。

エナジーチェーンコンプリートセットを購入することで、時間とコストを削減することができます。適切なエナジーチェーンシリーズや関連アクセサリーを探すのに多くの時間を費やす必要はありません。エナジーチェーン一式を組み立てることができます。
コンプリートセットへ

オートグライド 5 スライドプロファイル - AG5.RAIL

さらに扱いやすく、さらにコストパフォーマンスに優れる

オートグライド5用AG5.Railスライドプロファイルは、固定端と移動中心間の非可動チェーンリンクに代わるものです。AG5.RAILはピッチが広く、スリムなデザインで、便利なプラグインコネクタを採用しているので、購入だけでなく、輸送や取り扱い、設置の手間も省くことができます。
製品へ

エクステンダークロスバー付きエナジーチェーンE4Q

大口径に対応した賢いモジュール式エクステンダークロスバーシステム

E4Q開閉機構付きモジュラーエクステンダークロスバー:エナジーチェーンをホース径に個別に適合させることができます。工具なしで簡単に取り付けられ、必要に応じてホースを交換することができます。組み立て時間の短縮:工具を使わないシンプルで迅速な組み立てが可能です。修理が必要な場合は、エクステンダークロスバーのクロスバーを開くことで、素早くホースを交換することができます。
製品へ

エナジーチェーンE4Q - 新しいユニバーサルインテリアセパレーション

柔軟性、信頼性、組み立てやすさを1つに集約

新しいエナジーチェーンE4Qは、工具を使わずに素早くクロスバーを開閉することができます。クロスバーを解除した後、スライダーでロックを解除し、棚板を引き出すことができます。
製品へ

ハイブリッドエナジーチェーン YE

高い収納重量で最高の安定性

エナジーチェーンは112mm、エナジーチューブは108mmと、2つのサイズとバリエーションが追加されました。高い収納重量で最大の安定性を実現し、建設機械や昇降台などに最適です。振動で緩む可能性のあるネジ、リベット、ボルトはありません。
製品へ

トップドライブシステム向けe-loop

サービスループに代わるもの......簡単に収納

トップドライブ専用の新しいe-loopは、4ピース設計です。横方向の開口部から簡単に充填できます。メンテナンスが容易で長寿命。衝撃に強く、飛散しにくい。
製品へ

e-spool flexとe-spool flex mini 2.0

アクセサリーとミニバージョンで最小スペースに対応

付属品:ケーブルを巻き取る前にクリーニングするためのブラシアタッチメントと、引き抜き用のガイドローラー"around the corner"。e-spool flex mini 2.0は、狭い場所でもケーブルを確実にガイドします。e-spool flex mini 2.0のケーブル引き出し長さは、他社製品に比べ2倍になりました。
製品へ

劇場・舞台技術用のe-spool

DIN EN 17206およびDGUV原則315-390に準拠

e-spoolは、スリップリングのないケーブルドラムの代替品です。狭い場所でのケーブルのガイドを安全に行うことができます。e-spoolは、DIN EN 17206およびDGUV原則315-390に基づく舞台・劇場用ドライブとして認定され、さまざまなセンサー監視システムの搭載が可能です。
製品へ

ジグザグシステム コンプリートセット

シャフトエンドサポート用ジグザグ。15mまでのコンプリートセット

エナジーチェーン、取付ブラケット、内部仕切り、ガイドボックス、サポートプレート、個別のケーブルをクランプする部品を含む完全なシステムとして標準化されたモジュール式エネルギー供給装置です。重量を30%削減し、価格を20%削減。
製品へ

GLVマイクロ

狭い場所でも安全に垂直方向にガイドできる

最小限の設置スペースで、コンパクトで費用対効果の高いガイドシステム。高いダイナミクスにおけるエナジーチェーンの安全な誘導。高価な光データ伝送に代わり、ケーブルで安全なデータ伝送を実現。
製品へ

guidelok swing GLO.S

最大10m走行可能な旋回式クレーンのエネルギー供給

これまで、旋回式クレーンのケーブル吊り下げは危険性が高いことが多い状況でした。絡まってちぎれたりすることもあります。guidelok GLO.Sは、クレーンのガーダーにコンパクトに取り付けられ、作業時の安全性を高めます。
製品へ

多段式くし歯型ケーブルクランプ 3XXX.ZB.M

積層可能なケーブルクランプ

  • 直感的なデザイン
  • 積み重ねを可能にした柔軟なモジュールシステム
  • 実証済みのケーブルクランプ用プレートを採用
  • 省スペース - 限られたスペースで多くのケーブルのケーブルクランプを実現
製品へ

トップハット(DIN)レール用くし歯型ケーブルクランプ2010.ZH

省スペースで一本一本のケーブルに対応

  • DINレール15 (TS92.31)の組み付けが簡単
  • 1本の歯で1本のケーブルをクランプするため、充填物に個別に対応可能
  • くし歯型ケーブルクランプの歯1本あたりの幅:10mm
  • エナジーチェーンの内側に向けて設置することも可能
製品へ

エアホース用クランプ CFX

ホースを潰さずにクランプ

  • エアホースを潰れや損傷から保護
  • 「全周グリップ」による高い保持力
  • エアホースの断面が完全に保たれる
  • ホースの潰れがないため、ホースの長さが短くならない
  • 高い費用対効果
  • 締め付けトルクを確認することなく、素早く組み立てられる
製品へ

トライフレックス ロボット用エナジーチェーン

ロボット向け新提案、ラインアップ拡大品はこちら。例:伸縮式トライフレックス R TRXで最大36%の伸縮長による省スペース設置など。
  • 試験中のTRX
  • 50サイズでの巻取りシステム
  • 30サイズでのファイバーロッドモジュール
トライフレックス Rの新提案へ

オンライン コンフィギュレータ


内部仕切りコンフィギュレーター

内部仕切りコンフィギュレーター
  • ショートカットキーを使用して棚板の追加を高速化
  • 簡単なズーム、及びコンフィギュレーションビューへの移動
  • マルチセレクションで素早く簡単に部品の移動が可能
  • 引っ張るだけで棚板が広くなる
  • その他の改善点

e-skin flat コンフィギュレーター

e-skin flat コンフィギュレーター
  • SKF12C.1.1.10, SKF120.1.1.10, SKF15C.1.1.10用 e-skin flat single podコンフィギュレーター。
  • ドラッグ&ドロップで高速&簡単な設定
  • 迅速な対応

e-spool コンフィギュレーター

e-spool コンフィギュレーター
  • SP1、SP2、SPHD1、SPHD2で使用可能です
  • e-spoolシステム用ケーブル収納シミュレーター
  • ツイスターバンドへのケーブル自動収納シミュレーション
  • 内部仕切りパーツを設置した際の技術図面の自動作成

エナジーチェーンシステムのインタラクティブな3Dモデル

エナジーチェーンシステムのインタラクティブな3Dモデルを入手することができ、効果的な表現と製品内部の納得のいく視覚を提供します。

関連情報


エナジーチェーン標準製品群

100,000点以上の商品の中からお好きなものをお選びください。

エナジーチェーン コンフィギュレータ

わずか数ステップで、あなただけのエナジーチェーンシステムを組み立てることができます。

コスト削減の可能性を探る

エナジーチェーンで節約できる可能性を今すぐ確認しましょう。

リサイクルプログラム

エナジーチェーンは捨てずにリサイクルしましょう。(日本未対応)