イグリデュールW300、スラストワッシャー、mm

高耐久性のロングセラー、ほぼすべての軸で優れた耐摩耗性

イグリデュールW300、スラストワッシャー、mm
イグリデュールW300、スラストワッシャー、mm drawing
2 から 1
イグリデュールW300、スラストワッシャー、mm
イグリデュールW300、スラストワッシャー、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: WTM-0509-006
  • 材質: iglidur® W300
  • 形状: スラストワッシャー
  • 寸法:
    • d1 5 mm
    • d2 9.5 mm
    • s 0.6 mm
    • h 0.3 mm
  • さらにiglidur® W300個の部品
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
高耐久性のロングセラー、ほぼすべての軸で優れた耐摩耗性
  • 寿命が特に長い
  • 低い摩擦係数
  • 非常に高い摩耗耐性
イグリデュールW300 | 高耐久性のロングセラー、(ほぼ)すべての軸で優れた耐摩耗性
  • サイズは400種類以上
  • 寿命が特に長い
  • 低い摩擦係数
  • 非常に高い摩耗耐性
  • 軟質の軸にも適用可能
  • 耐汚性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
イグリデュール W300は、環境条件が厳しく、軸の表面が粗い場合にも優れた耐摩耗性を発揮する材質です。 この材質はイグリデュール製品の中で外的な影響への耐性が最も高い材質です。

主な採用分野

自動販売機
印刷業界
木材産業
工作機械

その他の使用事例はこちらをご覧ください
産業別ソリューション
使用に適する場合
  • 特に長寿命が必要な場合
  • 低い動摩擦係数や高い耐摩耗性が求められる場合
  • SUS304製軸で使用する場合
  • 厳しい環境において軸の表面粗度が粗い場合
  • 耐粉塵
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間