イグリデュールX6、スリーブ型ベアリング、mm

イグリデュール Xの最大6倍長寿命

イグリデュールX6、スリーブ型ベアリング、mm
イグリデュールX6、スリーブ型ベアリング、mm drawing
2 から 1
イグリデュールX6、スリーブ型ベアリング、mm
イグリデュールX6、スリーブ型ベアリング、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: X6SM-0304-03
  • 材質: iglidur® X6
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 中温域での優れた耐摩耗性
  • 高温環境でも非常に優れた耐摩耗性
  • 超高速での使用に対応
  • 極めて低い吸湿率
  • 水中で良好な耐摩耗性
  • 優れた耐薬品性
  • 耐高荷重 ( > 60 MPa)
  • 導電性
イグリデュール X6 | イグリデュールXより最大で6倍長寿命
ナノテクノロジーのおかげで、+100℃以上の高温環境でも、イグリデュールX6は、旋回および回転動作では、イグリデュールXの最高6倍も製品寿命が長くなりました。

主な採用分野

油圧技術
ガラス産業
食品機械
工作機械
繊維産業

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
  • 使用温度が+150℃を超える場合
  • 旋回及び回転動作で、イグリデュールXの耐摩耗性が十分でない場合
  • イグリデュールXよりも圧入保持力を向上させる必要がある場合
  • 耐薬品性に優れた軸受が必要な場合
  • PTFEフリーの軸受が必要な場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジングにイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間