2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: ZSI-0203-03
- 材質: iglidur® Z
- igus-icon-infoイグリデュール Zを使用した部品は輸出規制の対象となります。ご注文の受領後、適切なフォームをお送りします。
- 形状: スリーブ型ベアリング
- 寸法:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- 過酷な条件下で長寿命、高荷重および高温環境でも優れた耐摩耗性と耐衝撃性
- 特に高荷重下で優れた耐摩耗性
- 優れた耐熱性
- 超高荷重用
イグリデュールZ – 過酷な条件下で長寿命 – 高荷重、高温環境でも優れた耐摩耗性および耐衝撃性
主な採用分野
建設機械
ガラス産業
航空産業
工作機械
繊維産業
その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって異なります。材質については、材質の吸湿率と熱膨張率が重要となります。吸湿性の低い材質を使ってすべり軸受を製造する際は、軸受のすきまを最小限に抑えた設計にします。肉厚については、軸受が厚くなるほどすきまを大きくすることになっています。
試験方法
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。推奨公差で仕上げられたハウジング穴に、イグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入余剰寸法は、内径の最大2%まで可能です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
- 特に高荷重下で優れた耐摩耗性
- 優れた耐熱性
- 超高荷重用
- 高速用
- 局部荷重に強い
- 無潤滑でメンテナンスフリー
- 標準品
主な採用分野
建設機械
ガラス産業
航空産業
工作機械
繊維産業
その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
| 以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
|
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって異なります。材質については、材質の吸湿率と熱膨張率が重要となります。吸湿性の低い材質を使ってすべり軸受を製造する際は、軸受のすきまを最小限に抑えた設計にします。肉厚については、軸受が厚くなるほどすきまを大きくすることになっています。
試験方法
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。推奨公差で仕上げられたハウジング穴に、イグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入余剰寸法は、内径の最大2%まで可能です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認