イグリデュールH1、スリーブ型軸受、mm

優れた耐薬品性、長寿命

イグリデュールH1、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールH1、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールH1、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールH1、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: H1SM-0304-05
  • 材質: iglidur® H1
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 優れた耐薬品性、長寿命
  • 過酷な条件下で優れた耐摩耗性
  • 非常に低い摩擦係数
  • 優れた耐熱・耐薬品性
イグリデュールH1 | 優れた耐薬品性、長寿命
 
  • 過酷な条件下で優れた耐摩耗性
  • 非常に低い摩擦係数
  • 優れた耐熱・耐薬品性
  • ボンネット内の使用に最適
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールH1は、過酷な条件下で長い製品寿命が要求される用途に最適です。 高い耐熱性と耐薬品性、優れた耐摩耗性を持ち、食品、包装、自動車産業、その他様々な産業での使用に適しています。
 
主な用途
 
Vending machinery
Beverage industry
Textile industry
Packaging industry
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 高温多湿環境下で長い製品寿命が必要な場合
  • 高温環境下でも低い摩擦係数が重要な場合
  • 水、蒸気で定常的に洗浄が可能
  • エンジンルームの軸受として最適
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認