イグリデュールH、スリーブ型軸受、mm

優れた耐熱・耐薬品性

イグリデュールH、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールH、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールH、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールH、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: HSM-0304-03
  • 材質: iglidur® H
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 優れた耐熱・耐薬品性
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
  • 水中使用可能
  • 高温環境向け
  • 耐薬品性
イグリデュールH | 高温環境および耐薬品性
 
  • 水中使用可能
  • 高温環境向け
  • 耐薬品性
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
イグリデュールHは、繊維強化熱可塑性樹脂材質で、湿度の高い環境や水中用として開発された製品です。 イグリデュールH製のすべり軸受は完全無潤滑で使用でき、湿潤環境では周囲の薬品が潤滑剤の役割を果たします。 +200 °Cまでの環境で使用可能です。 硬質軸材との組み合わせて使用すると摩擦係数が非常に低くなります。
 
主な用途
 

Beverage industry
Medical technology
Offshore
Shipbuilding
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 水中での使用時に最適
  • 高温耐性
  • 高い機械的負荷に強い
  • 薬品と接触する用途に最適
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間