イグリデュールG1、スリーブ型軸受、mm

2倍の性能をもつ無潤滑の新スタンダード

イグリデュールG1、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールG1、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールG1、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールG1、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: G1SM-0405-04
  • 材質: iglidur® G1
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 高荷重時の寿命が2倍
  • 低荷重時の寿命は最大で4倍
  • 長期使用最高温度+180℃
  • 圧入使用時は+120℃まで (イグリデュールG: +80℃まで)
  • 吸湿率を50%低減
イグリデュールG1 | 無潤滑の新スタンダード
 
  • 113サイズ以上、他サイズも順次取り揃え
  • 高荷重時の寿命が2倍
  • 低荷重時の寿命は最大で4倍
  • 長期使用最高温度+180℃
  • 圧入使用時は+120℃まで (イグリデュールG: +80℃まで)
  • 吸湿率を50%低減
イグリデュールG1は、幅広い用途に対応する耐摩耗性に優れた汎用材質です。 中速での中~高荷重使用に適します。 最高使用温度は180°C、イグリデュールG1は吸湿率が非常に低く耐摩耗性と寸法安定性に優れています。 これがイグリデュールG1を、経済的で様々なアプリケーションに適したオールラウンダーにしています。
 
主な用途
 
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design

Fitness and sports
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 経済的で汎用的なすべり軸受
  • 表面速度が低速から中速向き
  • 相手軸の材質を選ばない
  • 揺動運動にも回転運動にも対応
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変ります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールは圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間