イグリデュール<sup></sup>W300、フランジ型ベアリング、mm

高耐久性のロングセラー、ほぼすべての軸で優れた耐摩耗性

イグリデュール<sup></sup>W300、フランジ型ベアリング、mm
イグリデュール<sup></sup>W300、フランジ型ベアリング、mm drawing
2の1
イグリデュール<sup></sup>W300、フランジ型ベアリング、mm
イグリデュール<sup></sup>W300、フランジ型ベアリング、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: WFM-0204-03
  • 材質: iglidur® W300
  • 形状: フランジ型すべり軸受
  • Dimensions:
    • d1 2.5 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 室温で非常に優れた耐摩耗性
  • 中温域での非常に優れた耐摩耗性
  • 優れた摩擦係数
  • 局部荷重に非常に強い
  • 衝撃に非常に強い
  • 粉塵および汚れに強い
30Mpa以下で高耐久性のロングセラー。
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00