2の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: L500SM-0304-03
- 材質: iglidur® L500
- 形状: スリーブ型ベアリング
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
- 温度耐性および耐薬品性に優れる
- 長期使用最高温度+250°C
- 回転速度5m/sまで
- 優れた耐摩耗性
イグリデュールL500|超高速回転用
イグリデュールL500は、特に低荷重での高速摺動に適した材質です。熱伸びが小さく、吸湿性が低いため、バックラッシュが非常に小さい軸受を製造することができます。このような利点が活かされる用途としては、ファン、小型モーター、高速センサー、マグネット機器などがあります。
主用途・応用分野
- 自動車
- 産業機械
どのような場合に使用すべきか?
- 高速回転用途
- 最大寿命が要求される場合
- 低負荷で高い pv 値が必要な場合
- +250°C までの動作温度(恒久的な場合。短期では最大 +350°C)向け
どのような場合に使用しないほうがよいか?
- 高温用汎用材質をお探しの場合
- 中高圧負荷が発生する場合
- 揺動用途の場合
適合性の確認