イグリデュールQ2、スリーブ型ベアリング、インチ寸法

耐久性に優れた高荷重作業向けベアリング

イグリデュールQ2、スリーブ型ベアリング、インチ寸法
イグリデュールQ2、スリーブ型ベアリング、インチ寸法 drawing
2 から 1
イグリデュールQ2、スリーブ型ベアリング、インチ寸法
イグリデュールQ2、スリーブ型ベアリング、インチ寸法 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: Q2SI-0203-03
  • 材質: iglidur® Q2
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 高速での使用に最適
  • 局部荷重に非常に強い
  • 衝撃に非常に強い
  • 特に汚れや粉塵に強い
  • 耐高荷重 ( > 60 MPa)
イグリデュール Q2 | 超高荷重用
イグリデュールQ2製すべり軸受は、高負荷でも優れた耐摩耗性が特長です。費用対効果も非常に高いです。材質に固体潤滑剤が配合されているため摩擦係数が低く、耐摩耗性が優れています。他のイグリデュールすべり軸受と比べ、特に高負荷の旋回運動で、耐摩耗性が向上しました。主な採用分野

農業機械
建設機械
工作機械

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション

使用に適する場合
  • 高い動荷重が掛かる場合
  • 高荷重に加え、衝撃や汚れが発生する場合
  • 高荷重下で行う旋回運動に
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00