イグリデュールUW160、スリーブ型軸受、mm

KTW準拠、飲料水との接触向け

イグリデュールUW160、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールUW160、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールUW160、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールUW160、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: UW160SM-0304-03
  • 材質: iglidur® UW160
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • KTW準拠、飲料水との接触向け
  • 長期の液中使用でも優れた耐摩耗性
  • 飲料水との接触向け(KTW準拠)
  • 優れた耐薬品性
イグリデュール UW160 | KTW準拠、飲料水との接触向け
  • 水中使用時に極めて高い耐摩耗性
  • 飲料水との接触向け(KTW準拠)
  • 高い耐薬品性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュール UW160は、連続して薬品と接触する作業でも、耐摩耗性が最大限発揮できるように開発されました。通常、そのような使用方法では、低度のラジアル荷重と中程度の熱が発生します。その他の特性として、飲料水と接触がある作業での使用に適しており、優れた耐久性を有していることが挙げられます。

主な採用分野

油圧技術

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション

使用に適する場合
  • KTW準拠が必要な場合
  • 液中での連続運転向けの耐摩耗性材質が必要な場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00