イグリデュールZ、スラストワッシャー、mm

高負荷条件下でも長寿命

イグリデュールZ、スラストワッシャー、mm
イグリデュールZ、スラストワッシャー、mm drawing
2 から 1
イグリデュールZ、スラストワッシャー、mm
イグリデュールZ、スラストワッシャー、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: ZTM-1430-015
  • 材質: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    イグリデュール Zを使用した部品は輸出規制の対象となります。ご注文の受領後、適切なフォームをお送りします。
  • 形状: スラストワッシャーを購入する
  • 寸法:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 過酷な条件下で長寿命、高荷重および高温環境でも優れた耐摩耗性と耐衝撃性
  • 特に高荷重下で優れた耐摩耗性
  • 優れた耐熱性
  • 超高荷重用
イグリデュールZ – 過酷な条件下で長寿命 – 高荷重、高温環境でも優れた耐摩耗性および耐衝撃性
  • 特に高荷重下で優れた耐摩耗性
  • 優れた耐熱性
  • 超高荷重用
  • 高速用
  • 局部荷重に強い
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品
高い圧縮強度と高弾性を両立したイグリデュールZ軸受は、軟軸や局部荷重、衝撃に対して突出した特性を発揮します。また、最高+250 °Cの高温環境で使用できます。

主な採用分野

建設機械
ガラス産業
航空産業
工作機械
繊維産業

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
  • 長期使用最高温度+250℃、短期使用最高温度+310℃
  • 高いラジアル荷重下で、優れた耐摩耗性が必要な場合
  • 高速用
  • 局部荷重で面圧が高い場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00