イグリデュールP210、スリーブ型ベアリング、インチ寸法

旋回、回転およびその他機構向け

イグリデュールP210、スリーブ型ベアリング、インチ寸法
イグリデュールP210、スリーブ型ベアリング、インチ寸法 drawing
2の1
イグリデュールP210、スリーブ型ベアリング、インチ寸法
イグリデュールP210、スリーブ型ベアリング、インチ寸法 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: P210SI-0203-03
  • 材質: iglidur® P210
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 室温での優れた耐摩耗性
  • 中温域での優れた耐摩耗性
  • 優れた摩擦係数
  • 低吸湿性
  • 局部荷重に非常に強い
  • 衝撃に非常に強い
  • 粉塵および汚れに強い
  • DIN 75201-Bに準拠したフォギング試験

イグリデュールP210|揺動用途およびローラー用途などのスペシャリスト - ほとんどどのような軸でも優れた摩擦摩耗値を実現

イグリデュールP210 を使用することで、特に最大20MPaの中荷重がかかる揺動用途において、耐用年数が平均を超える多目的で万能な材質を自由に使用することができます。この汎用性の高い素材は、すでに数多くのカスタムソリューションや棒材として実証済みです。クリップオンや予圧の設計、車両内装への使用も可能です。

主用途・応用分野

  • 農業機械
  • 産業機械
  • 家具
  • /工業デザイン
  • 繊維産業

どのような場合に使用するか?

  • 湿気の多い環境での使用に適した万能素材をお探しの場合
  • 中荷重領域での揺動用途に非常に耐摩耗性の高い素材をお探しの場合
  • 局部荷重や衝撃が発生する場合
  • イグリデュールJ の面圧が十分でない場合

イグリデュールを使用しない場合

  • 可能な限り多様な寸法を持つ汎用材を求める場合
  • 非常に高荷重の旋回用途向け材質が必要な場合
  • +100℃を超える温度が発生する場合
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00