イグリデュールJ350、フランジ型軸受、インチ

高温環境でも高い寸法安定性、回転用途に最適

イグリデュールJ350、フランジ型軸受、インチ drawing
イグリデュールJ350、フランジ型軸受、インチ
2の1
イグリデュールJ350、フランジ型軸受、インチ drawing
イグリデュールJ350、フランジ型軸受、インチ
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J350FI-0203-03
  • 材質: iglidur® J350
  • 形状: フランジ型すべり軸受
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 高温環境でも高い寸法安定性を誇る長寿命製品 - 多くの種類の軸および荷重で使用可能
  • スチールに対して優れた摩擦係数
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
  • 連続使用温度+180℃
  • 中~高荷重向け

イグリデュール J350 | 高温環境でも高い寸法安定性を備え、長寿命 - 多くの軸材質や荷重条件に対応

回転用途に最適で、さまざまなスチール製軸に対応します。イグリデュールJ350すべり軸受を使用すると、2MPa~50MPaの面圧条件で長寿命が図れます。その熱耐性により幅広い用途に対応することができます。

主用途・応用分野

  • 自動販売機
  • 自動車
  • ガラス産業
  • 産業機械

どのような場合に使用しますか?

  • 中・高荷重での回転に耐える高耐摩耗性材質が必要な場合
  • 高温用の低コスト材質が必要な場合
  • 最高温度+150℃の圧入が必要な場合
  • 高荷重で高い耐摩耗性が必要な場合
  • 衝撃や衝撃にさらされる場合

使用してはいけない場合

  • 連続する +180°C 以上の温度環境
  • 最小の摩擦が要求される場合
  • 費用対効果の高い低摩擦材が要求される場合
  • 高い周速での使用
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00