2の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: J3SI-0203-03
- 材質: iglidur® J3
- 形状: スリーブ型ベアリング
- Dimensions:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- b1 0.1875 inch
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
- 新型の長寿命タイプ: 片振荷重に最適
- 低い摩擦係数
- 薬品に高い耐性
- 吸湿性が低い
イグリデュールJ3|新世代耐摩耗タイプ:揺動運動や片振荷重でも長寿命。
イグリデュールJ3 は、低~標準的な荷重と、高速での耐摩耗性を向上した材質です。寿命は、実績のあるトップ長寿命材質であるイグリデュールJに比べて最大300%長寿命です。
主用途・応用分野
- 自動販売機
- 印刷機 飲料
- 機器
- ガラス産業
- 航空業界
どのような場合に使用しますか?
- イグリデュールJの回転または揺動の耐摩耗性をさらに最適化したい場合
- 無潤滑運転で非常に低い摩擦係数を必要とする場合
- 低荷重で高い耐摩耗性を必要とする場合
- 低吸湿性を必要とする場合
- 優れた耐薬品性を必要とする場合
使用しない場合は?
- 直動ストロークに耐摩耗性材質が必要な場合
- 恒久的に+90℃を超える温度が発生する場合
- 45MPaを超えるラジアル面圧が発生する場合
適合性の確認