チェーンフレックスケーブルが目指すもの
昨今要求されている「高頻度・高速・高加速」運転への対応、また精密さが要求される環境条件など、特に動力・電力などエネルギー供給や管理の分野では、試験・検証済で、長期にわたって効率的に機能するシステムが必要とされています。ケーブルは今や、EMC(電磁適合性)を始めとして、UL、CSA、VDE、InterbusやProfibus等の各種規格および指令への準拠が必須となっています。このような条件を満たし、ご使用のオートメーションシステムが、停止することなく適切に、しかも世界中どこにあっても低コストで機能する――これを実現することこそイグスの使命であると考えています。
良質のケーブルはコストを削減します
世界のどこにでも迅速に納品。それが今日、調達にとって重要なポイントです。 イグスのケーブルは、さまざまなテストに合格し、豊富な在庫を備え世界40カ国以上ですぐに納品可能です。 時間、コスト、そして在庫スペースの削減。最小発注量も追加コストもなく、1030種以上におよぶケーブルがご発注いただけます。 さらに、使用条件に応じ、さまざまな特長があります。
イグスは繰り返しテストしています
ケーブル保護管エナジーチェーンとエナジーチェーン用ケーブルのメーカーとして、イグスはさまざまなタイプのケーブル保護管とケーブルで、実際の環境を想定したテストを実施しています。ドイツ・ケルンにある自社の技術試験場では、厳しい条件の下で数多くのテストが並行して行われています。現在は35を超える種類のテストが行えるようになっています。この広範囲にわたる最新のテストデータは、正確で信頼できる耐用年数を提供するほか、弊社内における新製品開発の基礎ともなっています。さらにエナジーチェーン、ケーブル、ケーブルユニット・レディーチェーンのテストデータは、エナジーチェーンシステム全体の開発設計の礎になっています。