エナジーチェーンや保護ホースをロボットに確実に固定するために、様々なイグスのロボット用クランプを使用することができるようになりました。シンプルなイグリデュールポリマー製ブラケットを使用することで、短期間で大幅なコスト削減が可能になります。
一般的に金属製のガイドシステムには、腐食があり、取付けが複雑、高荷重、コストが高いといった問題があります。ガイドライトプラスEG材質のガイドチャンネルは、高い耐薬品性を備えており、めっき処理や肥料製造に最適です。軽量でモジュール式デザインのため、組み立てが大幅に簡素化されています。
チェーンフレックスプライスチェックで、要件に最適なケーブルを素早く見つけることができます。7種類のケーブルであらゆる電気仕様に対応します。技術的要件に合わせて低コスト品から高品質品までお選びいただけます。幅広いケーブルラインナップは、あらゆるタイプのケーブルコストを大幅に削減することを可能にします。例えば、PURケーブル (CF77.UL.D) を費用対効果の高いCF130.UL.Dに置き換えれば、制御ケーブルで64.7%のコスト削減が可能です。