新たな標準としてエナジーチェーンの張力を最適化
劇場・舞台用e-spoolは、DIN EN 17206およびDGUV原則 315-390に準拠しています。e-spoolは様々なケーブルを限られたスペースで安全にガイドします。e-spoolは2つの異なるエネルギー供給システムを組み合わせています。劇場や舞台で安全に使用できるように張力を最適化したエナジーチェーンは、ローラーでガイドされ、内蔵された巻取りばねによって常にケーブルの最適な長さと張力を保持します。開始位置では、エナジーチェーンはスペースを節約するために完全に巻かれています。ツイスターバンドは、旋回部と軸端ブロックを接続し、給電箇所へのインターフェースとなっています。
オンラインショップへ