×
driv
e-chain
drive-chain(ドライブチェーン)2.0
摩耗ゼロで極限のダイナミクス、超長距離走行を実現
独自の駆動部を持つ世界初のエナジーチェーンシステムで、リニアモーターでほぼ摩耗無しを実現。1,000m以上の長距離、極限のダイナミクスと走行時間に対応。次世代のASC(Automated Stacking Cranes:自動スタッキングクレーン)用質量が小さいので、より高い加速度や速度が得られます、また一般的なエナジーチェーンシステムと比較して、大幅に長寿命化を実現。
drive-chainに関するお問い合わせはこちら
技術向上
実質摩耗のないリニアドライブにより非常に長い走行距離でも摩耗がさらに少なくなります。
このシステムは独自の駆動部を持つため、駆動力を動力源(クレーンなど)から得る必要がない
2つの駆動コンセプト(リニアドライブ& フリクションホイールドライブ)
プッシュプルフォースのストレスがほとんどないため、駆動時間が大幅に向上
次世代ASC(Automated Stacking Cranes:自動スタッキングクレーン)用
低重量化により高加速度& 速度可能
コスト削減
一般的なエナジーチェーンシステムと比較して、大幅に長寿命化
集中給電のためケーブル長が短く、購入時のケーブルコストを低減できる
高性能
当社試験施設でのテスト
サステナビリティ
クレーンの移動質量が4~6t減少し、エネルギー消費量が削減されます。
イグスは当初からMura Technology社に出資しており、
ケミカルリサイクル
の進展に貢献しています。プラスチック廃棄物の油化処理を20分で行います。
使用前
電動式ケーブルリールを使用。約4〜6トンの重量を常に動かさなければならず、駆動力が必要。
使用後
イグスの
ドライブチェーン
を使用。独自の駆動部を持つエナジーチェーンシステム。より高速、より長いストロークが可能。
ロングストローク向けその他システム
速度10m/s、充填重量50kg/mで、最大1,000m以上移動可能なロングストロークのための様々なエナジーチェーンシステムをご覧ください。
詳細はこちら
クレーン用エナジーチェーンシステム
クレーンには、エナジーチェーンシステムや耐屈曲ケーブルが使用されています。腐食しない、メンテナンスフリーの素材で長寿命を実現し、10,000以上の港で長年にわたり実証されています。
さらに詳しく
無料ホワイトペーパー
トリプルEクラスのコンテナ船とSTSクレーンへのエネルギー供給の要件
チャレンジ: トリプルEクラスコンテナ船用クレーン
クレーンの稼働率と信頼性の要件
エネルギーと信号の供給システム(フェストゥーン、バスバーシステム、エナジーチェーン)の比較
技術概要:ロールeチェーン
ホワイトペーパーダウンロード(英語版PDF)
クレーン業界におけるアプリケーション成功事例
収納容量が50%アップ
全自動クレーンシステムのエネルギー供給システムとして、非常に省スペースなソリューションが開発され、高い負荷と連続運転でその性能が証明されました。
この使用事例について詳しく
連続運転でも安心
西ヨーロッパ最大級のバルクハンドリング用の港湾で、ロールeチェーンが稼動しています。巨大なship-to-shore(STS)クレーンでは、連続運転や100m以上の移動にもかかわらず、何事もなく作動しています。
この使用事例について詳しく
...その他の採用事例
クレーンの種類別に、当社のエナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルがどのように使用されているか、その使用例をご覧ください。
さらなる成功事例をご覧ください。
パンフレット:港湾施設向けソリューション
エナジーチェーンにおける当社のリサイクルプログラム(日本未対応)
現地立ち合い&検査サービス
関連情報
エナジーチェーンショップ
水平走行、スライド走行、吊り下げ型、竪スタンド型で100,000点以上の商品の中からお好きなものをお選びください。
エナジーチェーン・オンラインショップはこちら
エナジーチェーン コンフィギュレータ
わずか数ステップで、あなただけのエナジーチェーンシステムを組み立てることができます。
今すぐエナジーチェーンを構成する
エナジーチェーンのリサイクル(日本未対応)
エナジーチェーンは捨てずにリサイクルしましょう。
エナジーチェーンをリサイクルする(日本未対応)