ハイブリッドエナジーチェーンYEは軽量なプラスチックと頑丈なスチールの最適な組み合わせで、長いフリースパン長に問題なく対応します。YEシステムは建設機械や高所作業車の要件に合わせて開発されました。求められていたのは、コンパクトで可能な限りの軽量性に加えて、非常に長いフリースパン長を提供することです。しかし、スチール製チェーンは組立コストが高く、重いというデメリットがあります。YEシステムは強度に優れたスチール製パーツと、軽量で柔軟性に優れたプラスチック製パーツを組み合わせたものです。振動下で緩む可能性のあるネジ、リベット、ボルトは使用していません。
収納重量が5kg/m時のフリースパン長さは、YEHD.112型が最大7.6mに対して、E4.112は4.5mでした。YE.56型のフリースパン長さは最大5.5m、E4.56型は3.4mです。また、YE.42型のフリースパン長さは最大4.6m、E4.42型は2.4mでした。