×
guidelok swing GLO.S
最大10m走行可能なジブクレーン向けのエネルギー供給
guidelok swing GLO.S.E2i.21.025
新デザインで省スペース化を実現
さらにコンパクトな設計–外側の滑走面を大きくなり、クレーンガーダ上のスペースがさらに小さくなります。
guidelok swing GLO.S.E2i.21.025を購入する
技術向上
クレーンガーダとエナジーチェーンの間のスペース (8-19mm)が広くなり、より大きな曲げ半径を可能にします。
コスト削減
ガイドトラフ不要
高性能
当社試験施設でのテスト
イグス工場で使用中
サステナビリティ
イグス
chainge リサイクルプログラム
により、以前に設置したエナジーチェーンを無料でリサイクルできます(日本未対応)。メーカを問いません。
guidelok swing GLO.S.1400.1
これまで、ジブクレーンのケーブル吊り下げは危険性が高いことが多い状況でした。絡まってちぎれたりすることもあります。guidelok GLO.Sは、クレーンのガーダーにコンパクトに取り付けられ、作業時の安全性を高めます。
guidelok swing GLO.S.1400.1に関するお問い合わせはこちら
技術向上
非常にスリムで省スペースなデザイン
ケーブルの安全なガイドによる長寿命化
ケーブルループが垂れ下がらない
コスト削減
費用対効果 – ガイドチャンネルが不要
設置時間を節約
高性能
当社試験施設でのテスト
イグス工場で使用中
サステナビリティ
イグス
chainge リサイクルプログラム
により、以前に設置したエナジーチェーンを無料でリサイクルできます(日本未対応)。メーカを問いません。
イグスは当初からMura Technologyへ出資しており、
ケミカルリサイクル
の推進を支援しています。プラスチック廃棄物の油化処理を20分で行います。
製品ラインナップ:
品番 上部走行部
品番 フィックスドエンドモジュール
最適なエナジーチェーン
曲げ半径 RRR [mm]
GLO.S.1400.1
GLO.S.1400.2
1400.038.RRR.0
038 / 048 / 075 / 100 / 125 / 145
使用前
作業用車両は、垂れ下がっているケーブルループに絡まることがあります。
使用後
ジブクレーン用GLO.Sによるケーブルの安全ガイド。
関連情報
エナジーチェーンショップ
水平走行、スライド走行、吊り下げ型、竪スタンド型で100,000点以上の商品の中からお好きなものをお選びください。
エナジーチェーン・オンラインショップはこちら
エナジーチェーン コンフィギュレータ
わずか数ステップで、あなただけのエナジーチェーンシステムを組み立てることができます。
今すぐエナジーチェーンを構成する
エナジーチェーンのリサイクル(日本未対応)
エナジーチェーンは捨てずにリサイクルしましょう。
エナジーチェーンをリサイクルする(日本未対応)