e-tractケーブル巻き取り装置

充電ステーションのケーブルをすっきり管理できるケーブル巻取り装置

e-tractはケーブルを自動的に巻取るためのソリューションです。これにより、ケーブルの不適切な巻き方や障害物による危険やケーブルの破損を防ぐことができます。e-tractは、移動端末をケーブルで接続し、従来は手で巻き取っていたアプリケーションで使用されます。また、マルチディフレクションにより、限られた設置スペースでも長い延長が可能です。スリップリングは完全に省かれています。

代表的なアプリケーション分野:  
制御盤、組立ライン・作業台上の工具、充電ステーション
e-tractのお問い合わせはこちら

NEW: e-tract 2.1

e-tractケーブル巻き取り装置

更にスリムでコンパクトに

e-tractの次の進化は電気自動車の充電ステーションに最適な自動ケーブル巻き取りソリューションです。新バージョンでは、さらにスリムでコンパクトになり、システム内のケーブル全長に対し有効ストロークが大きくなりました。WallBox(11kW)がシステムに内蔵されています。
技術向上

技術向上

  • 更にスリムでコンパクトなデザイン
  • ケーブルを巻いた状態でもフル充電が可能
  • リニアスナップ機構を内蔵
  • 約1.2メートルの高さでケーブルの延長が可能
コスト削減

コスト削減

  • 同じ長さの延長でも、必要なケーブル長が短い
高性能

高性能

  • 温度-25℃の環境試験室で機械的試験を行い、充電用エレクトロニクスを組み込んで電気的試験を実施
サステナビリティ

サステナビリティ

  • 再生可能資源を使用
  • 電動モビリティに対応
  • エナジーチェーンが寿命を迎えたら、イグス chainge リサイクルプログラムでリサイクル可能です(日本未対応)。メーカを問いません。 バウチャーを差し上げます。

e-tract 2.1の説明

1) 充電ポート
2) ローラーケージ
3) プーリーシステム
4) ラッチ機能
5) 回転台

e-tractケーブル巻き取り装置

e-tract 2.1における技術的な改善点

革新的なデザインにより省スペース化を実現しました。新しいローラーケージがe-tract 2.1は従来品より約25%小型化しました。
  • ケーブル引き出し長さを維持したまま、必要なケーブル長や設置スペースを削減
  • 開閉可能なクロスバーは、ケーブルの脱落や絡みを防ぎ、充電ケーブルの取り付けや交換を素早く簡単に行うことが可能
  • WallBox(11kW)が内蔵

e-tract 2.0

動画:e-tract。製品のインタラクティブモデルはこちら
デザイン賞2023
  • コンパクトなWallBoxを内蔵
  • 再生プラスチックから製造可能
  • 保護され、視覚的にもすっきり
  • 回転台
技術向上

技術向上

  • きれいに巻かれたケーブル
  • 整理整頓されているのが一目瞭然
  • 風雨から保護される
  • 市販されているすべての充電システムと組み合わせ可能
  • ケーブルに優しい樹脂製ローラー
  • 曲げ半径を規定することでケーブルを保護
コスト削減

コスト削減

  • ケーブルの盗難防止(収納時)
  • 耐候性による長寿命化
高性能

高性能

  • 当社試験施設でのテスト
サステナビリティ

サステナビリティ

  • 再生可能資源を使用
  • 電動モビリティに対応

e-tractの特長

e-tract
絡まらない
e-tract
邪魔にならない
e-tract
汚れない
e-tract
盗難の心配がない

使用前

e-tractの使用なし e-tractを使用しない場合、ケーブルは日光や風雨にさらされることになります。

使用後

電気自動車でe-tractを使用 e-tractを使用した場合、ケーブルはきれいに巻かれて保護されます。

関連情報

エナジーチェーンショップ

エナジーチェーンショップ 水平走行、スライド走行、吊り下げ型、竪スタンド型で100,000点以上の商品の中からお好きなものをお選びください。

エナジーチェーン コンフィギュレータ

エナジーチェーン コンフィギュレータ わずか数ステップで、あなただけのエナジーチェーンシステムを組み立てることができます。

エナジーチェーンのリサイクル(日本未対応)

エナジーチェーン向けchaingeプログラム(日本未対応) エナジーチェーンは捨てずにリサイクルしましょう。