×
e-skin flat用サポートチェーンSKF.S
製品紹介:サポートチェーン付きe-skin flat
サポートチェーン付きのSKF.S e-skin flatは
e-skin flat
のオプションです。e-skin flat用サポートチェーンは、簡単に追加でき、フリースパン走行をより長くすることを可能にします。サポートチェーン付きe-skin flatは SKF12CまたはSKF15C
と組み合わせることができます。
製品番号:
外幅
外高さ
曲げ半径
SKF.S.08
8mm
8mm
40 / 70 / 100mm
NEW:
SKF.S.10
10mm
10mm
125mm
e-skin flatコンフィギュレーターへ
NEW:
SKF.S.10.125.01.0 サポートチェーン付きe-skin flat
サポートチェーン付きの新しいe-skin flatは、クリーンルーム用に最適化されたe-skin flat システムと合わせて最大5メートルまでの長いストロークを実現します。新しくなったサポートチェーン付きの大きいサイズのe-skin flatは SKF15C e-skin flat ポッドにガイドされ、既存の取り付けブラケットに組み付けが可能です。
SKF.S.10.125.01.0 e-skin flat用サポートチェーン
SKF.S.08とSKF.S.10の比較
技術向上
IPAクリーンルームクラス1に準拠したクリーンルームに最適、3層構造のe-skinフラットにも対応
2つのバージョン:非開閉型、および特別な開閉機構付きの開閉型
オプションのサポートチェーンを使用することで、より長いフリースパン長さを実現
SKF12C、SKF15との組み合わせが可能です。
スタッキング可能かつ幅を選択できる取付ブラケットが利用可能
モジュラー構造、コンパクトな設計
e-skin flatを使用したアプリケーション用に定義された曲げ半径
コンパクトな設置スペースのクリーンルーム用プロファイル
e-skin flat用サポートチェーンは、チェーンの摩耗を防ぐためにe-skin flatに封入された状態として使用されます。
開閉型であるため、ケーブルの素早い充填が可能
コスト削減
超音波測定によるたるみの監視と交換推奨 -
i.Cee EC.S
追加モジュールでオプション対応
エネルギー供給全体を交換することなく、個々のケーブルを迅速に交換することができる
短くしたり、広くしたりすることができる
最小販売単位なし
柔軟なモジュール構造、特別な部品が不要
IPA ISO Class 1 チェーンフレックスケーブル(36ヶ月無償交換保証付き)
高性能
IPAクリーンルームクラス1の3層構造e-skin flat。ISO 14644-14に基づくIPAによる材料/撚り構造*の試験。レポートIG 2107-1242。
*認証書には、以下のケーブルが記載されています。CFCLEAN3.01.05.02 および CAPU.A.06.0 - さらなるテストは現在のところ予定されていません。
サステナビリティ
システム全体を交換することなくケーブルを交換できるため、99%の材料節約が可能
エナジーチェーンが寿命を迎えたら、イグス
chainge リサイクルプログラム
でリサイクル可能です(日本未対応)。
イグスは当初からMura Technologyへ出資しており、
ケミカルリサイクル
の推進を支援しています。プラスチック廃棄物の油化処理を20分で行います。
最適なアクセサリー
スペーサー
取付ブラケット用スペーサー。取付金具の高さが低いため、コンパクトなデザイン。SP12、SP16、SP20の3サイズ展開。
サポートチェーン付きe-skin flat、超音波センサー付き
i.Cee EC.S - サポートチェーン付きe-skin flat上の新しい超音波センサーは、クリーンルームでの状態を基にしたメンテナンスメッセージを可能にします。
e-skin flat SKF. Sは水平走行仕様での曲げ半径が定義されています。
e-skin® flat with support chain SKF. S はクローズド SKF12C シングルポッド用です。
ご要望に応じて可変幅の エナジーチェーン取付ブラケットをご用意しています。 ご要望に応じて重ねて使用することも可能です。
e-skin® flat with support chainは、チェーンの摩耗を防ぐためにe-skin flatに封入された状態として使用されます。
e-skin flat single pods
自由に充填可能なケーブルガイドシステム。 非常にコンパクトな設計。 相互接続可能なプロファイルを使用したモジュラー設計。
その他のe-skinシリーズ
クリーンルームでの確実で耐摩耗性のあるケーブルガイダンス。
e-skin一覧へ
クリーンルーム向けエナジーチェーンへ
ISOクラス1のクリーンルーム用途に適したエナジーチェーンはこちらでご覧いただけます。
クリーンルーム向けエナジーチェーンへ
e-skin flat使用事例
エアベアリング付きリニアシステム
イグス e-skin flat SKF12.4.03.1.01 は、エアベアリングを使用したリニアシステムに使用されています。 e-skin flatは最小注文数がなく、目に見える消耗がほとんどなく、最小の設置スペースで実装することができます。
続きを読む
その他のエナジーチェーン使用事例
当社のお客様の更なる成功事例を検索していただけます。
その他のエナジーチェーン使用事例
Previous
Next
関連情報
エナジーチェーンショップ
水平走行、スライド走行、吊り下げ型、竪スタンド型で100,000点以上の商品の中からお好きなものをお選びください。
エナジーチェーン・オンラインショップはこちら
エナジーチェーン コンフィギュレータ
わずか数ステップで、あなただけのエナジーチェーンシステムを組み立てることができます。
今すぐエナジーチェーンを構成する
エナジーチェーンのリサイクル(日本未対応)
エナジーチェーンは捨てずにリサイクルしましょう。
エナジーチェーンをリサイクルする(日本未対応)