低発塵クリーンルーム用ケーブルキャリア

9000以上のエナジーチェーンシリーズがISOクラス1~5のクリーンルーム用途向けに認証済み1)

イグスは 約20年にわたり、 クリーンルームにおける給電システムとして選ばれ続けています。 IPA試験済みでクリーンルーム内の機械や設備に適合し、取付けが簡単なエナジーチェーンを幅広く提供しています。   クリーンルーム内における要件が厳しさを増す中、 イグスでは絶え間ない製品改善を行っています。 ユーザーの要望にさらに迅速に対応しパーティクルフリーのモーション・プラスチックを開発するため、イグスはフラウンホーファー研究所(IPA)と共同で、クリーンルーム試験室を構築しました。 この試験室は、  ISO 14644-1に準拠した空気清浄度クラス1までに適合しています。

クリーンルームにおけるエナジーチェーンの利点:

JIS B 9920-1 (EN ISO 14644-1) 準拠のクラス1
耐摩耗性
モジュラー式
収納物の迅速な交換、開閉可能
在庫から出荷可能
メンテナンスが簡単
最低発注数量なし
省スペース
36ヶ月無償交換保証
資源を節約
スマートプラスチックで寿命予測計算

低発塵なクリーンルーム用ケーブルキャリア「エナジーチェーン」
 

フラットケーブルシステム e-skin® flat

新提案! フラットケーブルに代わる
e-skin flatが登場

  • IPA ISOクラス1に準拠し、クリーンルームに対応
  • コンパクトなモジュラー式
  • ケーブルはすぐに交換可能
  •  適合するCFCLEANケーブル使用で、高い信頼性を実現
  • 5700万往復ストロークを超える製品寿命
  • 在庫から提供可能
  • 最低発注数量なし
e-skin flatについて詳しく
 

e-skin クリーンルーム向けケーブル保護管

e-skin クリーンルーム向けケーブル保護管

コンパクトなモジュラー式

  • 取付け高さ: 150 mm~
  • フリースパン長さ:1.3 m~
  • クリーンルームISOクラス1
  • 最大稼働音 33 db(A)

エナジーチェーン T3シリーズ

エナジーチェーン T3シリーズ

高い柔軟性、極めて低振動

  • 内高さ hi: 29mm
  • 内幅 Bi: 30 ~120mm
  • 曲げ半径 R: 38mm
  • ピッチ: 15mm

エナジーチェーン E3シリーズ

エナジーチェーン E3シリーズ

小さな必要取付スペース、非常に静音

  • 内高さ hi: 10~22mm
  • 内幅 Bi: 20~60mm
  • 曲げ半径 R: 32~75mm
  • ピッチ: 16.7mm

エナジーチェーン E6.1シリーズ

エナジーチェーン E6.1シリーズ

非常に静音、極めて低振動

  • 内高さ hi: 29~80mm
  • 内幅 Bi: 30~140mm
  • 曲げ半径 R: 55~150mm
  • ピッチ: 22mm

エナジーチェーン E6シリーズ

エナジーチェーン E6シリーズ

非常に静音

  • 内高さ hi: 29~80mm
  • 内幅 Bi: 30~120mm
  • 曲げ半径 R: 55~150mm
  • ピッチ: 22mm

i.Cee EC.S

i.Cee EC.S

予知保全

  • 状態に応じたリアルタイム情報を提供
  • 製品寿命の最大化
  • 設備停止を回避
  • 設備総合効率(OEE)向上


ISOクラス1のクリーンルームに対応したイグス独自のクリーンルーム試験室
 

イグスの革新的なクリーンルーム製品が、試験室のテストに合格!

半導体製造では、エナジーチェーンやケーブル等の部品の粒子発生に関して、非常に厳しい要求があります。 クリーンルームに適合する新たな可動部向け製品を一段と迅速に開発するため、フラウンホーファー研究所(IPA)は、イグスの依頼を受けて、ISOクラス1に対応するクリーンルーム専用試験室をケルンにて設計し構築しました。 この新しい試験室により、事前のユーザーテストや新規開発を、 実際の使用条件の下に短期間で行うことが可能です。
IPAフラウンホーファー研究所は、DIN EN ISO 14644-1に従って様々なエナジーチェーンの試験を行いました。そのため現在では、ほぼ全ての一般的なエナジーチェーンについて、クリーンルームでの使用可否を正確に知ることができます。
 
DIN ISO 14644-1の
試験結果
エナジーチェーンシリーズレポートNo.速度
[m/s]
    
ISOクラス1SKF12O/SKF12C e-skin flat single pod システムIG 2102-12120.5 / 1.0 / 2.0
ISOクラス1e-skin flat 3層IG 2107-12420.5 / 1.0 / 2.0
ISOクラス1SKS28.068.02.1 e-skin soft + ケーブルIG 1907-11250.5 / 1.0 / 2.0
ISOクラス1SKY28.068.02.1 e-skin hybridIG 1907-11250.5 / 1.0 / 2.0
ISOクラス1SK28.068.0500.02.1IG 1907-11250.5 / 1.0 / 2.0
ISOクラス1E61.29.050.075.0IG 1303-6400.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 3E6.29.050.055.0IG 0308-2951.0 / 2.0
ISOクラス1E3.15.040.075.0IG 0704-4000.5
ISO Class 21500.050.038.0IG 1303-640-10.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 5T3.29.050.038.0IG 1303-640-10.5
ISO Class 2E14.3.038.0IG 0308-2951.0
ISO Class 32500.05.055.0IG 0308-2952.0
ISO Class 3E6.29.060.150.0IG 0704-4000.5
ISO Class 5E4.32.10.063.0IG 1303-640-10.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 3280.10.100IG 0308-2951.0
フラウンホーファーIPAテスト
動作中、周囲に放出される粒子はできるだけ少なくする必要があります。 これはエナジーチェーンや可動ケーブルのような、可動部での機械部品にとって特に重要です。 粒子の放出を最小限に抑えるには、耐用年数の指標でもある、高い耐摩耗性が必要となります。 これは、すべてのイグス製品の開発目標の一つです。 イグスでは、どの製品に対しても自社試験施設において綿密な試験を行っています。 当社試験施設での基準を満たした時点で初めて、製品がIPAフラウンホーファー研究所で試験されます。
数多くのイグス製品が、IPAフラウンホーファー研究所の評価試験を受け、 最も優れた等級であるISOクラス1 の認証を得ています

イグスのクリーンルーム用製品の比較
 

⬤⬤⬤⬤⬤ 最適 | ⬤ 不向き | ✔ はい | X いいえ
 フラットなケーブルガイド
e-skin flat
e-skin
コルゲートチューブ
エナジーチェーン C6型エナジーチェーン
E6/E6.1
市販のリボンケーブル
 e-skin flate-skin コルゲートチューブC6E6シリーズリボンケーブル
EN ISO 14644-1に基づくクラス1IPA認定のイグスクリーンルーム試験施設で継続的にクリーンルーム試験を実施
モジュラー構造 ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
コンポーネントは個別に交換可能X
簡単な収納、開閉可能⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤X
短納期⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
メンテナンスが容易⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘⭘
在庫から入手可能X
短縮可能X
拡張可能XX
高い生産性⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
最小販売単位なしX
優れたコスト効率⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
フリースパン走行への適性⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
厳しい動作環境⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
省スペース⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⭘⭘⭘
収納重量⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
最大36ヶ月の無償交換保証X
資源の削減X
すべてを1つのソースから (チェーン、ケーブル、コネクター)
製品単体での販売も可能X
静音、低振動⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘
オンライン寿命予測XXXX
内部仕切りコンフィギュレーター準備中X
下記の産業に最適電気製品製造業
3C産業
ボンディング
ディスペンサー
半導体産業
FPD製造
医療技術
マイクロエレクトロニクス
AOI
電気製品製造業
3C産業
ディスペンサー
ガラス切断
半導体産業
FPD製造
マイクロエレクトロニクス
AOI
電気製品製造業
半導体産業
FPD製造
マイクロエレクトロニクス
パネルロボット
パッケージング
電気製品製造業
半導体産業
FPD製造
マイクロエレクトロニクス
パネルロボット
パッケージング
プロッター
医療産業
電気製品製造業
3C産業
マイクロエレクトロニクス
半導体産業
FPD製造
 製品へ製品へ製品へ製品へ

エナジーチェーン試験施設  面積3800m²、業界最大規模の試験施設。  エナジーチェーンだけで30億テストサイクルを実施。
証明書および認証マーク

証明書および認証マーク

弊社の製品は試験および認証済みです。 イグスの品質は実証済みです。
クリーンルーム

クリーンルームソリューション

イグスのクリーンルーム製品は、可能な限り最高のクリーンルーム分類(ISOクラス1)で検査済みです。

1)イグスのエナジーチェーン e-skin、E6、E6.1、T3、E3、E2/000、E4.1およびEZチェーンの各シリーズが、フラウンホーファー研究所(IPA)でISO 14644-1による試験を受け、ISOクラス1~クラス5の認証を取得(レポートIG1303-640-1、IG0704-400、IG308-295およびIG 1907-1125)。 つまり、同一構造/同一原理のエナジーチェーンの製品ラインナップ9,000以上の製品がこれに相当します。
2) ドライリン「T」、「N」、「W」の各サイズが、フラウンホーファー研究所(IPA)でのISO 14644-1による試験でISOクラス3~クラス6の認証を取得(レポートIG308-295)。
同一構造/同一原理のドライリン製品ラインナップ197製品がこれに相当します。