ISOクラス1対応のクリーンルーム試験室

イグスの革新的なクリーンルーム製品が、試験室のテストに合格!パーティクルフリーを保証

イグスは クリーンルーム に対応したエナジーチェーンを長年生産し、既に1997年から製品試験をしています。  クリーンルームに適合する新たな製品を一段と迅速に開発するため、開発・認証におけるパートナーであるフラウンホーファー研究所(IPA)は、イグスの依頼を受けてISOクラス1のクリーンルーム専用試験室をケルンにて設計し構築しました。  この新しい試験施設により、樹脂の専門家による事前ユーザーテストや新規開発を、実際の使用条件の下に短期間で行うことが可能です。
ISO 14644-14準拠のクリーンルーム試験
実際の使用条件下における長期試験を実施
短期間で製品を改良
 お客様条件の試験も実現可能
 
イグスの新設クリーンルーム試験室は、(ISO 14644-1に準拠した空気清浄度クラス1までの)クリーンルームに適合したパーティクルフリーの樹脂製可動部品を迅速に開発するため、フラウンホーファー研究所(IPA)によって構築されました。

e-skin flatの騒音試験 e-skin flatの騒音はわずか29dB(A)。

e-skin flatの騒音測定


この試験は、イグスのフラットケーブルガイドシステムであるe-skin flat(A)の静音性を示しています。 競合他社のリボンケーブル(B)および(C)と比較して、 e-skin flat の騒音レベルはわずか29dB(A)です。試験はケルンの当社試験室において、フリースパン走行で速度1.5m/s、音響測定用標準セットアップ(防振プレート、ガイド無し)で実施されました。 測定装置までの距離は1m。

e-skin クリーンルーム向けケーブル保護管の耐久試験


e-skin クリーンルーム向けケーブル保護管はクリーンルーム専用に開発されました。実際の使用条件に基づいた試験施設にて、3m/sで640万往復ストロークを試験済みです。

e-skin soft クリーンルーム向けケーブル保護管の曲げ試験


標準的な曲げ試験でe-skin softの優れた柔軟性が確認されています。 他のエナジーチェーンでは切れてしまうような負荷でも、e-skinは湾曲するだけです。

試験済み、実証済み - イグス製品


e-skin flat フラットケーブルガイド

e-skin flat クリーンルーム向けケーブル保護管 コンパクトなモジュラー式。故障時にはすぐにケーブル交換可能、溶接されたケーブル無し。 ISOクラス1

E6.1シリーズ

エナジーチェーンE6.1 高加速を低騒音で実現 (イグス社内試験4479において1m/sで32dB(A))。 IPAクラス - レポート IG1303-640-1: ISO クラス 1。

他のクリーンルーム製品

他のクリーンルーム製品 クリーンルーム向けのその他エネルギー供給システムについてはこちらをご覧ください。

ISO 14644: クリーンルームのクラスを決める規格

ISO 14644(日本では JIS B9920-1)は、クリーンルームおよびクリーンルームエリアに適用される国際規格です。 この規格によってクリーンルームのクラスが決められます(ISO 1~9)。 この規格はクリーンルーム設備の設計、運用、点検等の側面も考慮しています。
 
ISO 14644はもともと半導体産業に向けに制定されましたが、2001年に旧規格US FED STD 209Eに取って代わりました。 そして現在では、航空宇宙、光学、製薬、食品、医療技術、ヘルスケアなど、多くの業界で定着しています。 
 
クリーンルームをクラス分けするにあたり、ISO 14644は空気中の粒子濃度に焦点を置いています。 本規格では、空気1立方メートルあたりの最大許容粒子濃度の限界値を規定しています。 清浄度クラスは、ISO 1~9に分類されます。ISOクラス1が、最も高い清浄度クラスです。 これを達成するには空気1立方メートルあたり、0.1μmの粒子数が10を超えないことが求められます。
 
濃度を均一に特定するため、上記規格は粒子限界値の他にも、認識可能な試験方法を規定しています。  最新の粒子測定器は、可能な限り正確な測定を行うために、多くの場合、レーザーダイオードを装備しています。 表は、面積あたりの測定点数の最小値を示しています。 各測定点の平均値が限界値を超えていない場合に、クリーンルームは要件を満たしたことになります。

さらに詳しく


エナジーチェーン試験施設

エナジーチェーン試験施設  面積3800m²、業界最大規模の試験施設。  エナジーチェーンだけで30億テストサイクルを実施。

証明書および認証マーク

証明書および認証マーク 弊社の製品は試験および認証済みです。 イグスの品質は実証済みです。

クリーンルームソリューション

クリーンルームソリューション イグスのクリーンルーム製品は、可能な限り最高のクリーンルーム分類(ISOクラス1)で検査済みです。