×
イグスの品質・認証
イグスの品質は実証済みです。 イグスは長年にわたり、ISO 9001およびIATF16949規格に基づく品質管理システムを実行し、定期的な検証と認定を受けています。 イグスの品質目標は、お客様のニーズを特定しそれを満たすこと、常にプロフェッショナルなパートナーであり信頼できるサプライヤーであることです。 イグスは創業時から常に最高の品質基準に基づいた製品の製造と、革新的なソリューションの開発に取り組んでいます。
光学式仕分けプラント: 最大10パーツ/秒で100%モニタリング
品質レベルを保証する常設バッチテスト
証明書および品質マーク
DIN EN ISO 9001
igus GmbHは、ケーブルを装備したエナジーチェーン、およびハーネス品、また樹脂製すべり軸受の領域でDIN EN ISO 9001の認定を受けています。
ダウンロード(英語PDF)
IATF 16949
igus GmbHは、ケーブルを装備したエナジーチェーンおよびハーネス品、また樹脂製すべり軸受の領域でISO/TS 16949の認定を受けています。
ダウンロード(ドイツ語PDF)
ISO 14001:2015
igus GmbHは、環境マネジメントシステムの基準であるISO 14001の認証を取得しています。
さらに詳しく
ISO 50001:2018
igus GmbHのエネルギー管理システムは、国際規格ISO 50001:2018の認証を受けています。
ダウンロード(ドイツ語PDF)
RoHS
イグリデュールおよびイグミッド材質の成分は、2011/65/EU (RoHS指令)に準拠しその成分について試験されています。
UL verified(検証)
「チェーンフレックスケーブルに対する36ヶ月無償交換保証、および年間20億テストサイクルに裏付けされた寿命予測計算ツール」はイグスのブランドプロミスとしてUL認証を受けています。
DESINA
チェーンフレックスケーブルは、部品、インターフェースおよび接続システムの標準化を目的とするドイツ工作機械工業会(VDW)の推奨に従って製造されています。
IPAクリーンルーム
多くのイグス製品がフラウンホーファーIPAにより最高レベルであるISOクラス1を取得しています。
クリーンルーム向け製品: 一覧
ESD仕様
灰色のイグミッドESD材質は、2002年6月以降、爆発や帯電を防ぐことで安全性を提供しています。
ESD対策/ATEX指令 対応材料を使用した耐摩耗性パーツ
TÜV認証
イグスのエナジーチェーンやエナジーチューブの構造は、TÜVで試験されています。
TÜV騒音試験
イグスのエナジーチェーンシステムは極めて低騒音です。 TÜVの音響試験所とイグスで、様々なシステムが比較されました。
Interbus
チェーンフレックスケーブルは、国際規格に準拠して製造されています。
認定
UL材質認定
エナジーチェーンおよびエナジーチューブに使用されているイグミッド材質は、UL材質認定を受けています。
VDE
ドイツ電気技術者協会(Verbandes deutscher Elektrotechniker)による認定
CSA
カナダ規格協会(Canadian Standard Association)による認定
CEI
国際電気工学委員会(Commission Electrotechnique Internationale)による認定
CE
CE認定
受賞歴
認定訓練企業
ドイツ商工会議所より、「職業訓練における優れた業績」のある訓練企業として認められました。
iFデザイン賞
1987年以来、イグス製品は定期的にiFデザイン賞を受賞しています。
受賞したイグスのデザイン
レッドドット・デザイン賞
2006年以来、イグス製品は何度もレッドドット・デザイン賞を受賞しています。
受賞したイグスのデザイン
イグス試験施設でテスト済みの品質
厳しい環境条件下で、高サイクル、高速かつ高加速で稼働する用途の場合、特にエナジーチェーンや、ケーブル、樹脂すべり軸受、リニアシステムにおいては、確実な機能を確かめる試験が必要です。 イグスは自社試験施設で、実動条件下でのテストを常時行っています。
エナジーチェーン試験施設
ケーブル試験施設
ベアリング試験施設
リニアガイド試験施設
ロボリンク試験施設