言語の変更 :


あなたは最後の包装見本市を逃しましたか?我々は解決策を持っています。
オンラインでケルンの包装のトピックのための私達の見本市スタンドをご覧ください。
または[Link extid="86" title="vereinbaren Sie hier mit uns eine virtuelle Standführung"]。
私たちは、デジタルトランスフォーメーションのテーマに積極的に取り組んでいます。私たちのスマートプラスチック、つまり、例えば状態監視や予知保全を可能にするインテリジェントセンサーと組み合わせた私たちの製品は、完全に新しいオンラインショップになりました。また、ダッシュボード、ステータスレポートの閲覧、アラームやメッセージの概要など、多くの機能が新しいスマートプラスチックのカスタマーポータルに統合されました。


新しい2022年
シャフトシール付き電気モーター

新しい2022年
状態監視機能付き多関節アームロボット

新しい2022
パレタイジング用XXLガントリーロボット

新しい2022
デルタロボットが2軸キネマティクスに対応

リニアガイドのインテリジェントな状態監視
固体潤滑剤が組み込まれているため、当社のベアリング製品は潤滑剤を全く使用していません。これにより、水による潤滑が不要となり、資源の節約につながります。また、潤滑剤を使用しないため、食品に直接または間接的に接触することができます。当社の衛生設計製品については、こちらをご覧ください。


新2022
インチシャフト用食品対応スフェリカルインサートベアリング

新しい2022
新しい、有利な球状キャップの材質標準イグリデュール® A181

食品産業用メタルロッドエンドベアリング

特注ナイフエッジローラー用FDA準拠丸棒

私たちとバーチャルに
400m²の物理的・仮想的見本市ブースを、業界のエキスパートがご案内・アドバイスいたします。

お客様とともに
移動式ポップアップ・トレードショー・スタンドで、お客様のもとへお伺いします。私たちの荷物の中には、お客様の用途に適した製品が詰まっています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00