イグリデュールJ、スラストワッシャー、mm

汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い

イグリデュールJ、スラストワッシャー、mm
イグリデュールJ、スラストワッシャー、mm drawing
2の1
イグリデュールJ、スラストワッシャー、mm
イグリデュールJ、スラストワッシャー、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JTM-0512-020
  • 材質: iglidur® J
  • 形状: スラストワッシャー
  • Dimensions:
    • d1 5 mm
    • d2 12 mm
    • s 2 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い
  • 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
  • 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
  • 高い減振性

イグリデュールJ|万能の長寿命材質

イグリデュールJの特徴は、何といっても無潤滑運転での摩擦係数が最も低く、スティックスリップ傾向が非常に低いことです。最大推奨面圧35MPaのイグリデュールJは、極端な負荷には適していません。

主用途・応用分野

  • 自動販売機
  • 印刷機器
  • 飲料
  • 産業
  • 航空業界
  • クリーンルーム

どのような場合に使用するか?

  • 高速運転時
  • 低~中程度の圧力負荷で最高の耐摩耗性が要求される場合
  • 様々なシャフトで最小の摩耗が要求される場合
  • 無潤滑運転において低い摩擦係数が要求される場合
  • 材質に振動減衰性が必要な場合
  • 優れた耐薬品性が要求される場合
  • 柔らかいシャフトで最高の挙動を要する場合
  • 吸湿性が低い
  • 場合

使用しない場合

  • 高い圧力負荷が発生する場合
  • +120℃を超える短期間の温度が発生する場合
  • 稼働頻度が少ない箇所で低コストな材質が必要な場合
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00