イグリデュールJ、スラストワッシャー、mm

汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い

イグリデュールJ、スラストワッシャー、mm
イグリデュールJ、スラストワッシャー、mm drawing
2 から 1
イグリデュールJ、スラストワッシャー、mm
イグリデュールJ、スラストワッシャー、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: JTM-0512-020
  • 材質: iglidur® J
  • 形状: スラストワッシャー
  • 寸法:
    • d1 5 mm
    • d2 12 mm
    • s 2 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い
  • 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
  • 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
  • 高い減振性
イグリデュールJ | 汎用性の高い長寿命タイプ
 
  • サイズは250種類以上
  • 多くの異なる軸材質に対して優れた耐摩耗性
  • 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
  • 優れた減振性
  • 優れた耐薬品性
  • 低コストな軟質軸材質に最適
  • 低吸湿性
イグリデュールJスラストワッシャーの長所は、無潤滑状態における低摩擦係数とスティックスリップの発生しにくさを両立したことです。 推奨最高許容面圧は35MPaであり、イグリデュールJスラストワッシャーは極端に高い面圧には適していません。
 
主な用途
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 高速運動用
  • 低荷重での使用時に優れた耐摩耗性が必要な場合
  • 各種の軸に対して優れた耐摩耗性
  • 無潤滑運転で摩擦係数が小さい
  • 優れた減振性
  • 優れた耐薬品性
  • 低コストな軟質軸材質に最適
  • 低吸湿性
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間