イグリデュールW360、スリーブ型軸受、mm

汎用性が高く長寿命

イグリデュールW360、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールW360、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールW360、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールW360、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: W360SM-0608-06
  • 材質: iglidur® W360
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
汎用性が高く長寿命
  • 極めて高い耐摩耗性
  • 長期使用最高温度+180°C
  • 湿度の高い環境に適しています
イグリデュールW360 | 長寿命の汎用タイプ
イグリデュールW360は連続使用時に性能を発揮し、耐熱性、低吸湿性に優れ、低価格。まさにオールラウンドな長寿命タイプです。

主な採用分野

自動販売機
自動車
バイク&スクーター

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
  • 中荷重時に優れた耐摩耗性のある軸受が必要な場合
  • 水分との定期的な接触がある場合
  • 長期使用温度が+90℃を超える場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間