イグリデュールTX1、スリーブ型軸受、インチサイズ

面圧200MPaまでの超高荷重条件向け

イグリデュールTX1、スリーブ型軸受、インチサイズ
イグリデュールTX1、スリーブ型軸受、インチサイズ drawing
2 から 1
イグリデュールTX1、スリーブ型軸受、インチサイズ
イグリデュールTX1、スリーブ型軸受、インチサイズ drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: TX1SI-1214-16
  • 材質: igutex® TX1
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 撚り
  • 予測寿命:
材質データ:
面圧200MPaまでの超高荷重条件向け
  • 200Mpa(静荷重)、140Mpa(動荷重)まで対応
  • 耐摩耗性、寸法安定性に優れる
  • 優れた耐薬品性
イグテックス TX1 | 最大200MPaまでの超高荷重条件向け
  • 最大許容静荷重200MPa、最大許容動荷重140MPa
  • 耐摩耗性、寸法安定性に優れる
  • 高い耐薬品性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品
イグテックスTX1 すべり軸受は、負荷容量が非常に高く、高いラジアル荷重と優れた耐摩耗性を備えています。特殊な巻線構造により、寸法安定性に優れており、固体潤滑剤が配合されているため、無潤滑かつメンテナンスフリーで動作できます。さらに、高い耐汚性と耐薬品性も有しています。

主な産業分野

農業機械
建設機械
重機/プラント建設

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション

使用に適する場合
  • 長期的に非常に高い静荷重が発生する場合
  • 高負荷の旋回動作向け
  • 高荷重への対応に加え、耐熱性や耐薬品性が求められる場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグテックスの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグテックスすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間