イグリデュールRW370、スリーブ型ベアリング、mm

欧州防火規格DIN EN 45545 HL3、R22/R23に適合

イグリデュールRW370、スリーブ型ベアリング、mm
イグリデュールRW370、スリーブ型ベアリング、mm drawing
2 から 1
イグリデュールRW370、スリーブ型ベアリング、mm
イグリデュールRW370、スリーブ型ベアリング、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: RW370SM-0608-06
  • 材質: iglidur® RW370
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 超高速での使用に対応
  • 優れた摩擦係数
  • 低吸湿性
  • 局部荷重に強い
  • 衝撃に強い
  • 耐高荷重 ( > 60 MPa)
  • 耐火性 EN45545
イグリデュールRW370 | 鉄道技術に適した耐摩耗性

鉄道車両向けの欧州防火規格に準拠した初めてのイグリデュール材質です。その材質特性から、鉄道技術において摩耗が起きやすい箇所での使用に適しています。

主な採用分野

家具/工業デザイン
公共交通機関


その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
  • DIN EN 45545準拠が必要な鉄道向け用途の場合
  • 低~中荷重で優れた耐摩耗性が必要な場合
  • 無潤滑運転で低い摩擦係数が求められる場合
  • 低吸湿性
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工

適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間